Schneider-Electric
 
XB4BVGM1T Billede - Schneider-electric
XB4BVGM1T
Harmony signallampe komplet med robust LED i hvid farve med høj immunitet og 110-230VAC forsyning
Vigtig meddelelse Vigtig meddelelse: 
Viktig information: en förändring i utseendet kan observeras på produkten, men detta påverkar inte dess användning i termer av funktion och säkerhet. Detta gör den kompatibel med våra Universal LED-block
El-nr. El-nr.: 
7517962443
EAN-nr EAN-nr: 
3606482166875
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony XB4
Produkttype Signallampe
Enheds forkortelse XB4
Materiale og farve på frontring Forkromet metal
Materiale på fastgørelseskrop Zamak
Montagediameter 22,5 mm
Hovedtype Standard
Mindst mulige salgsantal 1
Form på hoved Rundt
Farve på trykflade eller linse Hvid
Yderligere egenskaber Med almindelig linse
Lyskilde Universal LED
Fatning Integreret LED
Farve på lyskilde Hvid
Nominel forsyningsspænding [Us] 110...240 V AC 50/60 Hz
Produktinformationer
Højde 47 mm
Bredde 30 mm
Dybde 54 mm
Klemmenavn ISO n°1 (X1-X2)PL
Vægt 0,08 kg
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning 7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
Tilslutningklemmer Skrueklemmer, <= 2 x 1.5 mm² Med kabeltylle i henhold til IEC 60947-1
Skrueklemmer, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² Uden kabeltylle i henhold til IEC 60947-1
Isolationsspænding [Ui] 250 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 4 kV i henhold til IEC 60947-1
Signaltyper Fast
Strømforbrug 13 mA
Levetid 100000 time Ved nominel spænding og 25 °C
Modstand mod fysiske stød 2 kV i henhold til IEC 61000-4-5
Konstruktion Komplet enhed
Grænse for forsyningsspænding 93…264 V AC
Overload capacity 300 VA
120 VA
Miljø
Beskyttelsesbehandling TH
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Omgivelsestemperatur under drift -40…70 °C
Beskyttelsesklasse Klasse I i henhold til IEC 60536
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA kapslingsklasse NEMA 13
NEMA 4X
IP kapslingsklasse IK06 conforming to IEC 50102
Standarder JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Produktcertificeringer CSA
UL listet
Vibrationsmodstand 5 gn (f= 12…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød 30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
Modstandsdygtighed overfor transienter 2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
Modstandsdygtighed overfor elektromagnetiske felter 10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
Modstandsdygtighed overfor statisk elektricitet 6 kV Ved kontakt (på metaldele) i henhold til IEC 61000-4-2
8 kV I fri luft (i isolerende dele) i henhold til IEC 61000-4-2
Elektromagnetisk stråling Klasse B i henhold til IEC 55011
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,5 cm
Pakke 1 Længde 5,3 cm
Package 1 Length 8,7 cm
Pakke 1 Vægt 78,0 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 50
Pakke 2 Højde 15 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 4,24 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager