|
|
|
XB4BVGM3T
Harmony signallampe komplet med robust LED i grøn farve med høj immunitet og 110-230VAC forsyning
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB4
|
Produkttype
|
Signallampe
|
Enheds forkortelse
|
XB4
|
Materiale og farve på frontring
|
Forkromet metal
|
Materiale på fastgørelseskrop
|
Zamak
|
Montagediameter
|
22,5 mm
|
Hovedtype
|
Standard
|
Mindst mulige salgsantal
|
1
|
Form på hoved
|
Rundt
|
Farve på trykflade eller linse
|
Grøn
|
Yderligere egenskaber
|
Med almindelig linse
|
Lyskilde
|
Universal LED
|
Fatning
|
Integreret LED
|
Farve på lyskilde
|
Grøn
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
110...240 V AC 50/60 Hz
|
Produktinformationer
Højde
|
47 mm
|
Bredde
|
30 mm
|
Dybde
|
54 mm
|
Klemmenavn ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Vægt
|
0,08 kg
|
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning
|
7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
|
Tilslutningklemmer
|
Skrueklemmer, <= 2 x 1.5 mm² Med kabeltylle i henhold til IEC 60947-1
Skrueklemmer, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² Uden kabeltylle i henhold til IEC 60947-1
|
Isolationsspænding [Ui]
|
250 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
4 kV i henhold til IEC 60947-1
|
Signaltyper
|
Fast
|
Strømforbrug
|
13 mA
|
Levetid
|
100000 time Ved nominel spænding og 25 °C
|
Modstand mod fysiske stød
|
2 kV i henhold til IEC 61000-4-5
|
Konstruktion
|
Komplet enhed
|
Grænse for forsyningsspænding
|
93…264 V AC
|
Overload capacity
|
300 VA
120 VA
|
Miljø
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse I i henhold til IEC 60536
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IP kapslingsklasse
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Produktcertificeringer
|
CSA
UL listet
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 12…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
|
Modstandsdygtighed overfor transienter
|
2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
|
Modstandsdygtighed overfor elektromagnetiske felter
|
10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
|
Modstandsdygtighed overfor statisk elektricitet
|
6 kV Ved kontakt (på metaldele) i henhold til IEC 61000-4-2
8 kV I fri luft (i isolerende dele) i henhold til IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetisk stråling
|
Klasse B i henhold til IEC 55011
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,3 cm
|
Pakke 1 Længde
|
5,2 cm
|
Package 1 Length
|
8,7 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
79,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
100
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
8,34 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
800
|
Pakke 3 Højde
|
75,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
80,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
66,72 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|