|
|
|
XB5AA801
Harmony trykknap for manuel betjening af motorværn uden trykflade med 17..120 mm længde
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB5
|
Produkttype
|
Manuel reset knap for motorværn
|
Enheds forkortelse
|
XB5
|
Materiale og farve på frontring
|
Mørkegrå plast
|
Materiale på fastgørelseskrop
|
Plast
|
Hovedtype
|
Standard
|
Montagediameter
|
22 mm
|
Form på hoved
|
Rundt
|
Betjeningsprofil
|
Uden trykflade
|
Yderligere egenskaber
|
Uden kappe
|
Aktiveringsafstand
|
17…120 mm
|
Konstruktion
|
Komplet enhed
|
Produktinformationer
Højde
|
29 mm
|
Bredde
|
29 mm
|
Dybde
|
120 mm
|
Vægt
|
0,027 kg
|
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning
|
7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
|
Miljø
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse II i henhold til IEC 60536
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529
|
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 4X
|
IP kapslingsklasse
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-1
|
Produktcertificeringer
|
UL listet
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,200 cm
|
Pakke 1 Længde
|
5,300 cm
|
Package 1 Length
|
12,800 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
36,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
60
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,600 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
960
|
Pakke 3 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
61,600 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|