|
|
|
XB5AK133M5
Harmony drejeafbryder komplet med LED og 3 faste positioner i grøn 230-240VAC 1xNO+1xNC
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB5
|
Produkttype
|
Drejeafbryder med LED
|
Enheds forkortelse
|
XB5
|
Materiale og farve på frontring
|
Mørkegrå plast
|
Hovedtype
|
Standard
|
Montagediameter
|
22,5 mm
|
Mindst mulige salgsantal
|
1
|
Form på hoved
|
Rundt
|
Betjeningsprofil
|
Faste positioner
|
Betjeningsprofil
|
Grøn Kort drejegreb
|
Antal positioner
|
3 positioner +/- 45°
|
Kontakttype og sammensætning
|
1 NO + 1 NC
|
Kontaktbetjening
|
Langsom bryde
|
Tilslutningklemmer
|
Skrueklemmer, <= 2 x 1.5 mm² Med kabeltylle i henhold til IEC 60947-1
Skrueklemmer, >= 1 x 0.22 mm² Uden kabeltylle i henhold til IEC 60947-1
|
Fatning
|
Integreret LED
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
230...240 V AC ved 50/60 Hz
|
Produktinformationer
Højde
|
42 mm
|
Bredde
|
30 mm
|
Dybde
|
70 mm
|
Klemmenavn ISO n°1
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Vægt
|
0,516 kg
|
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning
|
7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
|
Kontaktbrug
|
Standard kontakter
|
Positiv åbning
|
Med i henhold til IEC 60947-5-1 appendix K
|
Arbejdsmoment
|
0,14 N.m NO skiftende elektrisk tilstand
|
Mekanisk holdbarhed
|
500000 kredsløb
|
Tilspændingsmoment
|
0,8…1,2 N.m i henhold til IEC 60947-1
|
Skruehovedtype
|
Stjerne kompatibel med Philips nr 1 skruetrækker
Stjerne kompatibel med Pozidriv Nr 1 skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 4 mm skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 5.5 mm skruetrækker
|
Kontaktmateriale
|
Sølv belagt (Ag/Ni)
|
Kortslutningsbeskyttelse
|
10 A holder til sikring type gG i henhold til IEC 60947-5-1
|
Traditionel udendørs termisk strøm [Ith]
|
10 A i henhold til IEC 60947-5-1
|
Isolationsspænding [Ui]
|
600 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
6 kV i henhold til IEC 60947-1
|
Nominelt strømforbrug [Ie]
|
3 A ved 240 V, AC-15, A600 i henhold til IEC 60947-5-1
6 A ved 120 V, AC-15, A600 i henhold til IEC 60947-5-1
0,1 A ved 600 V, DC-13, Q600 i henhold til IEC 60947-5-1
0,27 A ved 250 V, DC-13, Q600 i henhold til IEC 60947-5-1
0,55 A ved 125 V, DC-13, Q600 i henhold til IEC 60947-5-1
1,2 A ved 600 V, AC-15, A600 i henhold til IEC 60947-5-1
|
Elektrisk holdbarhed
|
1000000 kredsløb, AC-15, 2 A ved 230 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, AC-15, 3 A ved 120 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, AC-15, 4 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, DC-13, 0,2 A ved 110 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, DC-13, 0,5 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
|
Elektrisk driftsikkerhed
|
Λ < 10exp(-6) ved 5 V og 1 mA I rene omgivelser i henhold til IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) ved 17 V og 5 mA I rene omgivelser i henhold til IEC 60947-5-4
|
Signaltyper
|
Fast
|
Lyskilde
|
Universal LED
|
Grænse for forsyningsspænding
|
195…264 V AC
|
Strømforbrug
|
14 mA
|
Levetid
|
100000 time Ved nominel spænding og 25 °C
|
Modstand mod fysiske stød
|
1 kV i henhold til IEC 61000-4-5
|
Konstruktion
|
Komplet enhed
|
Miljø
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse II i henhold til IEC 60536
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529
IP67 i henhold til IEC 60529
IP69
IP69K
|
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IP kapslingsklasse
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Produktcertificeringer
|
DNV
BV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
GL
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
|
Modstandsdygtighed overfor transienter
|
2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
|
Modstandsdygtighed overfor elektromagnetiske felter
|
10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
|
Modstandsdygtighed overfor statisk elektricitet
|
6 kV Ved kontakt (på metaldele) i henhold til IEC 61000-4-2
8 kV I fri luft (i isolerende dele) i henhold til IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetisk stråling
|
Klasse B i henhold til IEC 55011
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,4 cm
|
Pakke 1 Længde
|
5,3 cm
|
Package 1 Length
|
8,7 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
59,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,405 kg
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
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|