|
|
|
XB5AS8446
Harmony nødstop komplet med Ø40 mm paddehoved i rød farve med tryk/drej funktion og 1xNC med overvågning (monitoring contact)
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB5
|
Produkttype
|
Nødstop
Nødstop
|
Enheds forkortelse
|
XB5
|
Materiale og farve på frontring
|
Plast
|
Materiale på fastgørelseskrop
|
Plast
|
Hovedtype
|
Standard
|
Montagediameter
|
22 mm
|
Mindst mulige salgsantal
|
1
|
Form på hoved
|
Rundt
|
Betjeningsprofil
|
Aktivering med mekanisk låsning
|
Nulstil
|
Drej for at frigøre
|
Betjeningsprofil
|
Rød Paddetryk Ø 40 mm, Uden mærkning
|
Kontaktbetjening
|
Langsom bryde
|
Tilslutningklemmer
|
Skrueklemmer, <= 2 x 1.5 mm² Med kabeltylle i henhold til IEC 60947-1
Skrueklemmer, >= 1 x 0.34 mm² Uden kabeltylle i henhold til IEC 60947-1
|
Konstruktion
|
Komplet enhed
|
Produktinformationer
Højde
|
43 mm
|
Bredde
|
40 mm
|
Dybde
|
85 mm
|
Vægt
|
0,050 kg
|
Montering af enhed
|
Fastgørelseshul - diameter: 22,5 mm +/- 0.2 mm
|
Fastgørelse
|
Fastgørelsesmøtrik anbefalet vridningsmoment: 2,2 N.m (+/- 0.2)
|
Kontaktbrug
|
Monitoring contact
|
Positiv åbning
|
Med i henhold til IEC 60947-5-1 appendix K
|
Arbejdsbevægelse
|
1,5 mm (NC skiftende elektrisk tilstand)
4,3 mm (total vandring)
|
Drivkraft
|
47 N
|
Mekanisk holdbarhed
|
300000 kredsløb
|
Tilspændingsmoment
|
0,8…1,2 N.m i henhold til IEC 60947-1
|
Skruehovedtype
|
Stjerne kompatibel med Pozidriv Nr 1 skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 4 mm skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 5.5 mm skruetrækker
|
Kontaktmateriale
|
Sølv legering (AgNi)
Sølv legering (AgSnO2)
|
Kortslutningsbeskyttelse
|
6 A holder til sikring type gG i henhold til IEC 60947-5-1
|
Traditionel udendørs termisk strøm [Ith]
|
6 A i henhold til IEC 60947-5-1
|
Isolationsspænding [Ui]
|
300 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
4 kV i henhold til IEC 60947-1
|
Nominelt strømforbrug [Ie]
|
1,5 A ved 240 V, AC-15, B300 i henhold til IEC 60947-5-1
3 A ved 120 V, AC-15, B300 i henhold til IEC 60947-5-1
0,11 A ved 250 V, DC-13, R300 i henhold til IEC 60947-5-1
0,22 A ved 125 V, DC-13, R300 i henhold til IEC 60947-5-1
|
Elektrisk holdbarhed
|
300000 kredsløb, AC-15, 2 A ved 230 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
300000 kredsløb, AC-15, 3 A ved 110 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
300000 kredsløb, AC-15, 3 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
300000 kredsløb, DC-13, 0,3 A ved 120 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
300000 kredsløb, DC-13, 1 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
|
Elektrisk driftsikkerhed
|
Λ < 10exp(-6) ved 5 V, 1 mA I rene omgivelser i henhold til IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) ved 17 V, 3,4 mA I rene omgivelser i henhold til IEC 60947-5-4
|
Miljø
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
Overspændingskategori
|
Klasse II i henhold til IEC 60536
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529
IP67 i henhold til IEC 60529
IP69 i henhold til IEC 60529
IP69K i henhold til ISO 20653
Type 13 i henhold til UL 50E
Type 12 i henhold til UL 50E
Type 4 i henhold til UL 50E
Type 4X i henhold til UL 50E
|
IP kapslingsklasse
|
IK03 conforming to IEC 60068-2-75
|
Standarder
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60204-1
IEC 60947-5-4
IEC 60364-5-53
ISO 13850
UL 60947-5-1
"CSA C22.2 No 60947-5-1"
JIS C8201-1
JIS C8201-5-1
"GB/T 14048.5"
BS EN 60947-5-1
GOST IEC 60947-5-1
|
Produktcertificeringer
|
CSA
BV
UL listet
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
CE
CCC
"CB Scheme"
"UKCA"
EAC
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
25 mm spids til spids (f= 2…10 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
25 gn (varighed = 6 milisekund) til 1000 chokstød på hver akse i henhold til IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
5,5 cm
|
Package 1 Length
|
9,2 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
64,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
80
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,646 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|