|
|
|
XB5KS2B4
Harmony lydgiver for Ø22 mm med LED i rød farve og enten konstant eller bibbende tone på op til 90dB ved 0,1m 24V AC/DC
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB5
|
Produkttype
|
Signaltavle
|
Materiale og farve på frontring
|
Plast
|
Montagediameter
|
22 mm
|
Farve på trykflade eller linse
|
Rød
|
Produktinformationer
Type af forsyningskredsløb
|
AC/DC
|
Forsyningsfrekvens
|
50/60 Hz
|
Signaltyper
|
Konstant eller bibbende tone
|
Noise level
|
90 dB 6.8 kHz 0.1 m +/- 10 %
|
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning
|
9000000 Pa ved 80 °C, distance : 0.1 m
|
Højde
|
29 mm
|
Bredde
|
29 mm
|
Dybde
|
55 mm
|
Vægt
|
0,024 kg
|
Strømforbrug
|
<= 58 mA
|
[Us] nominel forsyningsspænding
|
24 V +/- 10 %
|
Miljø
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
Overspændingskategori
|
Klasse II i henhold til IEC 60536
|
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 4X
NEMA 13
|
Standarder
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
IEC 60529
IEC 62262
IEC 50102
|
Produktcertificeringer
|
UL listet
CSA
BV
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,3 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,4 cm
|
Package 1 Length
|
6 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
27 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S01
|
Antal enheder i pakke 2
|
88
|
Pakke 2 Højde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,629 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
1408
|
Pakke 3 Højde
|
70 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80 cm
|
Pakke 3 Længde
|
60 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
43,016 kg
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|