|
|
|
XB6EAA21P
Pushbutton Ø16 round monolitic in black with spring-return and 1 C/O contact
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Harmony XB6E"
|
Produkttype
|
Monolithic trykknap
|
Enheds forkortelse
|
XB6E
|
Materiale og farve på frontring
|
Plast
|
Montagediameter
|
16 mm
|
Mindst mulige salgsantal
|
5
|
Form på hoved
|
Rundt
|
Betjeningsprofil
|
Fjeder-retur
|
Betjeningsprofil
|
Sort Plan
|
Kontakttype og sammensætning
|
1 C/O
|
Kontaktbetjening
|
Snap action
|
Tilslutningsklemmer
|
Isoleret faston 2.8 x 0.5 mm
Loddet terminal, fastgørelseskapacitet: <= 0.75 mm² AWG 19
Konnektorudtag
|
Kontaktmateriale
|
Guldbelagt sølv
|
Produktinformationer
Vægt
|
0,006 kg
|
Overspændingskategori
|
II i henhold til IEC 60536
|
Driftsstilling
|
Alle positioner
|
Mærkning
|
CE
|
Mekanisk holdbarhed
|
1000000 kredsløb
|
Tilspændingsmoment
|
0,6…1 N.m
|
Kontaktmodstand
|
50 mOhm ved 1/6 V
|
Kortslutningsbeskyttelse
|
2 A holder til sikring type gG
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
3 A (konnektorudtag)
5 A
|
Nominelt strømforbrug [Ie]
|
1,5 A ved 120 V, AC-12 i henhold til IEC 60947-5-1
1 A ved 240 V, AC-12 i henhold til IEC 60947-5-1
0,7 A ved 240 V, "AC-13" i henhold til IEC 60947-5-1
1 A ved 120 V, "AC-13" i henhold til IEC 60947-5-1
1 A ved 24 V, DC-12 i henhold til IEC 60947-5-1
0,7 A ved 24 V, DC-13 i henhold til IEC 60947-5-1
0,2 A ved 125 V, DC-12 i henhold til IEC 60947-5-1
0,15 A ved 125 V, DC-13 i henhold til IEC 60947-5-1
|
Elektrisk holdbarhed
|
100000 kredsløb, AC, 0,7 A ved 220 V i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
|
Miljø
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-10…55 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP65 i henhold til IEC 60529
|
Standarder
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C 4520
UL 508
JIS C 852
IEC 60947-1
|
Produktcertificeringer
|
CCC
cURus
|
Vibrationsmodstand
|
1 mm (f= 10…55 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
10 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
20,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
9,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Højde
|
9,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
3,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
20,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
52,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S01
|
Antal enheder i pakke 3
|
50
|
Pakke 3 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
786,000 g
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|