|
|
|
XB6ECV3BP
Lampetryk Ø16 rektangulær IP 65 grøn
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Harmony XB6E"
|
Produkttype
|
Helstøbt signallampe
|
Enheds forkortelse
|
XB6E
|
Materiale og farve på frontring
|
Plast
|
Montagediameter
|
16 mm
|
Mindst mulige salgsantal
|
5
|
Form på hoved
|
Kvadratisk
|
Farve på trykflade eller linse
|
Grøn
|
Lyskilde
|
Integral LED
|
Forsyning til lysmodul
|
Direkte
|
[Us] nominel forsyningsspænding
|
24 V DC polarised
|
Produktinformationer
Vægt
|
0,006 kg
|
Overspændingskategori
|
II i henhold til IEC 60536
|
Driftsstilling
|
Alle positioner
|
Mærkning
|
CE
|
Tilslutningsklemmer
|
Isoleret faston 2.8 x 0.5 mm
Loddet terminal, fastgørelseskapacitet: <= 0.75 mm² AWG 19
Konnektorudtag
|
Tilspændingsmoment
|
0,6…1 N.m
|
Isolationsspænding [Ui]
|
250 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
2,5 kV i henhold til IEC 60947-1
|
Signaltyper
|
Fast
|
Strømforbrug
|
10 mA
|
Levetid
|
30000 time
|
Miljø
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-10…55 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP65 i henhold til IEC 60529
|
Standarder
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C 852
UL 508
JIS C8201-1
|
Produktcertificeringer
|
cURus
CCC
|
Vibrationsmodstand
|
1 mm (f= 10…55 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
10 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
4,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
11,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Højde
|
3,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
9,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
18,500 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
59,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S01
|
Antal enheder i pakke 3
|
50
|
Pakke 3 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
744,000 g
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
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
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|