|
|
|
XB6ETN521P
Harmony Ø16 mm nødstop med Ø32 mm paddehoved i rød farve med drej/træk for at frigøre og 2xNC
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Harmony XB6E"
|
Produkttype
|
Komplet non-oplyst mushroom hoved trykknap
|
Enheds forkortelse
|
XB6E
|
Materiale og farve på frontring
|
Plast
|
Montagediameter
|
16 mm
|
Form på hoved
|
Rundt
|
Betjeningsprofil
|
Trigger action
|
Nulstil
|
Pull to release
Drej for at frigøre
|
Betjeningsprofil
|
Rød mushroom Ø 32 mm
|
Kontakttype og sammensætning
|
2 NC
|
Tilslutningsklemmer
|
Loddet terminal, fastgørelseskapacitet: <= 0.75 mm² AWG 19
|
Produktinformationer
Vægt
|
0,0194 kg
|
Mærkning
|
CE
|
Mekanisk holdbarhed
|
100000 kredsløb
|
Tilspændingsmoment
|
0,6…1 N.m
|
Kortslutningsbeskyttelse
|
6 A sikring type gG i henhold til IEC 60269
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
5 A
|
Isolationsspænding [Ui]
|
250 V (forureningsgrad 3)
|
Isolationsmodstand
|
< 100 MOhm
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
2,5 kV
|
Nominelt strømforbrug [Ie]
|
1,5 A ved 120 V, AC-12, C300 i henhold til IEC 60947-5-1
0,3 A ved 120 V, AC-15, C300 i henhold til IEC 60947-5-1
1 A ved 240 V, AC-12, C300 i henhold til IEC 60947-5-1
0,3 A ved 240 V, AC-15, C300 i henhold til IEC 60947-5-1
1 A ved 24 V, DC-12, R300 i henhold til IEC 60947-5-1
0,7 A ved 24 V, DC-13, R300 i henhold til IEC 60947-5-1
0,2 A ved 125 V, DC-12, R300 i henhold til IEC 60947-5-1
0,15 A ved 125 V, DC-13, R300 i henhold til IEC 60947-5-1
|
Elektrisk holdbarhed
|
1000000 kredsløb
50000 kredsløb, DC-13
|
Miljø
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-10…55 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP65 i henhold til IEC 60529
|
Standarder
|
IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
GB 14048.5
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Produktcertificeringer
|
UR
CCC
TÜV
|
Vibrationsmodstand
|
+/- 0.7 mm (f= 10…500 Hz)
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
500 m/s² til mechanical durability
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
4,3 cm
|
Package 1 Length
|
4,3 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
27,2 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BAG
|
Antal enheder i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Højde
|
4 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
11 cm
|
Pakke 2 Længde
|
20 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
116 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S01
|
Antal enheder i pakke 3
|
30
|
Pakke 3 Højde
|
15 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
15 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
928 g
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|