|
|
|
XBH1AA0R4
Harmony panelmeter for Ø22 mm i rød farve med 2xDO og 4..20mA indgang og loop forsynet
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB5
|
Produkttype
|
Display modul
|
Display cifre
|
4 tal - 14 mm
|
Produktinformationer
Skærmtype
|
7 segments LED
|
Skærmfarve
|
Rød
|
Display projection
|
-999...9999
|
Nøjagtighed
|
+/- 0.15% af måleområdet + 1 ciffer
|
Solid state output type
|
2 x MOSFET udgange
|
Udgangsspænding
|
30 V DC
|
Udgangsstrøm
|
0.5 A
|
Lysstyrke
|
Fast
|
Analog signaltyper
|
4...20 mA DC
|
Maksimale spændingsfald
|
6 V
|
Temperaturdrift
|
50 ppm/°C
|
Montagediameter
|
22,5 mm
|
Tilslutningklemmer
|
Fjederklemmer, 1 x 0.2...1 mm² (AWG 24...AWG 17)
|
Kapslingsmateriale
|
Plast
|
Flammehæmning
|
UL94-V1
|
Tilspændingsmoment
|
1.3 N.m +/- 0.2 N.m
11.5 lb.in +/- 1.8 lb.in
|
Bredde
|
51,5 mm
|
Højde
|
29,5 mm
|
Dybde
|
78,2 mm
|
Vægt
|
0,032 kg
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-20…85 °C
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
IP kapslingsklasse
|
IP65 i henhold til IEC 60529 (Tavlefront)
|
Standarder
|
IEC 61326-1
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
13,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
67,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
62
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,687 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|