|
|
|
XPSBAC34AC
Sikkerhedsrelæ Nødstop eller afskærmning,48-240 V,ingen indgange, fjederklemmer PLe/kategori 4 til normalt åben relækontakt/SILCL 3
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony Safety Automation
|
Produkttype
|
Sikkerhedsmodul
|
Navn pår sikkerhedsmodul
|
XPSBAC
|
Anvendelse af sikkerhedsmodul
|
Til nødstop og beskyttet beskyttelse applikationer
|
Modulfunktion
|
Nødstop knap med 2 NC kontakter
Guard monitoring med 1 or 2 limit switches
|
Safety level
|
Kan opnå PL e/katagori 4 for normally open relay contact i henhold til "ISO 13849-1"
Can rhver SILCL 3 for normally open relay contact i henhold til IEC 62061
Can rhver SIL 3 for normally open relay contact i henhold til IEC 61508
Kan opnå PL c/katagori 1 for normally closed relay contact i henhold til "ISO 13849-1"
Can rhver SILCL 1 for normally closed relay contact i henhold til IEC 62061
Can reach SIL 1 for normally closed relay contact i henhold til IEC 61508
|
Safety reliability data
|
"MTTFd > 30 years" for normally open relay contact i henhold til "ISO 13849-1"
"Dcavg >= 99 %" for normally open relay contact i henhold til "ISO 13849-1"
PFHd = 1.01E-09 for normally open relay contact i henhold til "ISO 13849-1"
"HFT = 1" for normally open relay contact i henhold til IEC 62061
PFHd = 1.01E-09 for normally open relay contact i henhold til IEC 62061
"SFF > 99%" for normally open relay contact i henhold til IEC 62061
"HFT = 1" for normally open relay contact i henhold til IEC 61508-1
PFHd = 1.01E-09 for normally open relay contact i henhold til IEC 61508-1
"SFF > 99%" for normally open relay contact i henhold til IEC 61508-1
"type = B" for normally open relay contact i henhold til IEC 61508-1
"MTTFd > 30 years" for normally closed relay contact i henhold til "ISO 13849-1"
"DC > 60 %" for normally closed relay contact i henhold til "ISO 13849-1"
PFHd = 1.01E-09 for normally closed relay contact i henhold til "ISO 13849-1"
"HFT=0" for normally closed relay contact i henhold til IEC 62061
PFHd = 1.01E-09 for normally closed relay contact i henhold til IEC 62061
"SFF > 60%" for normally closed relay contact i henhold til IEC 62061
"HFT=0" for normally closed relay contact i henhold til IEC 61508-1
PFHd = 1.01E-09 for normally closed relay contact i henhold til IEC 61508-1
"SFF > 60%" for normally closed relay contact i henhold til IEC 61508-1
"type = B" for normally closed relay contact i henhold til IEC 61508-1
|
Elektrisk kredsløbstype
|
NC pair
|
Tilslutningsklemmer
|
Removable fjederterminalblok, 0.2...2.5 mm² solid eller fleksibel
Removable fjederterminalblok, 0.25...2.5 mm² fleksibel med tyllerør enkel conductor
Removable fjederterminalblok, 0.2...1.5 mm² solid eller fleksibel twi conductor
Removable fjederterminalblok, "2 x 0.25...1 mm²" fleksibel med tyllerør without cable end, with bezel
Removable fjederterminalblok, "2 x 0.5...1.5 mm²" fleksibel med tyllerør med kabel end, med bezel
|
[Us] nominel forsyningsspænding
|
"48...240 V" AC - 15...10 %
"48...240 V" DC "- 20...20 %"
|
Produktinformationer
Synkroniseringstid mellem indgange
|
Unden limit
|
Startmåde
|
Automatic/manual/monitored
|
Effektforbrug i W
|
2,0 W "48...240 V" DC
|
Effektforbrug i VA
|
6,0 VA "48...240 V" AC 50/60 Hz
|
Input beskyttelsestype
|
Intern, electronic
|
Safety outputs
|
4 NO + 1 NC
|
Safety inputs
|
0
|
Indgangsmuligheder
|
Normally closed circuit i henhold til "ISO 14119"
XC limit switch i henhold til "ISO 14119"
Mekanisk kontakt i henhold til "ISO 14119"
Normally closed circuit i henhold til ISO 13850
|
Input terminal
|
Strømforsyning
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
5 A AC-1 for normally open relay contact
3 A AC-15 for normally open relay contact
5 A "DC-1" for normally open relay contact
3 A DC-13 for normally open relay contact
3 A AC-1 for normally closed relay contact
1 A AC-15 for normally closed relay contact
3 A "DC-1" for normally closed relay contact
1 A DC-13 for normally closed relay contact
|
Control outputs
|
0
|
Konventionel friluft termisk strøm [Ith]
|
6 A
|
Tilhørende sikringsstørrelse
|
10 A gG til NO relæ output strømkreds i henhold til IEC 60947-1
|
Minimum udgangsstrøm
|
10 mA til relæ udgang
|
Minimum udgangsspænding
|
5 V til relæ udgang
|
Reaktionstid
|
60 ms at 48...240 V AC/DC
|
Isolationsspænding [Ui]
|
300 V (forureningsgrad 2) i henhold til IEC 60947-1
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV overstrøms kategori II i henhold til IEC 60947-1
|
Lokal indikering
|
LED grøn med strøm mærkning til strøm til
LED rød med error mærkning til fejl
LED gul med state mærkning til status
LED gul med start1 mærkning til start input
LED gul med start2 mærkning til start input
|
Montage tilbehør
|
35 mm symmetrisk DIN skinne
|
Dybde
|
120 mm
|
Højde
|
100 mm
|
Bredde
|
22,5 mm
|
Vægt
|
0,200 kg
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…55 °C
|
Standarder
|
IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 functional safety standard
"IEC 61508-2" functional safety standard
"IEC 61508-3" functional safety standard
"IEC 61508-4" functional safety standard
"IEC 61508-5" functional safety standard
"IEC 61508-6" functional safety standard
"IEC 61508-7" functional safety standard
"ISO 13849-1" functional safety standard
IEC 62061 functional safety standard
|
Produktcertificeringer
|
TÜV
cULus
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 (terminaler) i henhold til IEC 60529
IP40 (kabinet) i henhold til IEC 60529
IP54 (mounting area) i henhold til IEC 60529
|
Relativ fugtighed
|
5…95 % non-condensing
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,900 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13,500 cm
|
Package 1 Length
|
15,700 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
317,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
16
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,812 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|