|
|
|
XPSBAT12A1AC
Sikkerhedsrelæ med tidsforsinket udgang, til nødstop, lågekontakter, lysgitre eller RFID lågekontakt, OSSD, 24V AC/DC, fjederklemmer
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony Safety Automation
|
Produkttype
|
Sikkerhedsmodul
|
Navn pår sikkerhedsmodul
|
XPSBAT
|
Anvendelse af sikkerhedsmodul
|
Til nødstop og beskyttet beskyttelse applikationer
For OSSD monitoring
|
Modulfunktion
|
Nødstop knap med 2 NC kontakter
Guard monitoring med 1 or 2 limit switches
Light curtain monitoring
RFID switch
Overvågning af electro-sensitive beskyttelse equipment (ESPE)
|
Safety level
|
Kan opnå PL e/katagori 4 for normally open relay contact i henhold til "ISO 13849-1"
Can rhver SILCL 3 for normally open relay contact i henhold til IEC 62061
Can rhver SIL 3 for normally open relay contact i henhold til IEC 61508
Kan opnå PL c/katagori 1 for normally closed relay contact i henhold til "ISO 13849-1"
Can rhver SILCL 1 for normally closed relay contact i henhold til IEC 62061
Can reach SIL 1 for normally closed relay contact i henhold til IEC 61508
|
Safety reliability data
|
"MTTFd > 30 years" i henhold til "ISO 13849-1"
"Dcavg >= 99 %" i henhold til "ISO 13849-1"
PFHd = 0.98E-09 for SS0 i henhold til "ISO 13849-1"
PFHd = 0.96E-09 for SS1 i henhold til "ISO 13849-1"
"HFT = 1" i henhold til IEC 62061
PFHd = 0.98E-09 for SS0 i henhold til IEC 62061
PFHd = 0.96E-09 for SS1 i henhold til IEC 62061
"SFF > 99%" i henhold til IEC 62061
"HFT = 1" i henhold til IEC 61508-1
PFHd = 0.98E-09 for SS0 i henhold til IEC 61508-1
PFHd = 0.96E-09 for SS1 i henhold til IEC 61508-1
"SFF > 99%" i henhold til IEC 61508-1
"type = B" i henhold til IEC 61508-1
|
Elektrisk kredsløbstype
|
NC pair
OSSD pair
|
Tilslutningsklemmer
|
Removable fjederterminalblok, 0.2...2.5 mm² solid eller fleksibel
Removable fjederterminalblok, 0.25...2.5 mm² fleksibel med tyllerør enkel conductor
Removable fjederterminalblok, 0.2...1.5 mm² solid eller fleksibel twi conductor
Removable fjederterminalblok, "2 x 0.25...1 mm²" fleksibel med tyllerør without cable end, with bezel
Removable fjederterminalblok, "2 x 0.5...1.5 mm²" fleksibel med tyllerør med kabel end, med bezel
|
[Us] nominel forsyningsspænding
|
24 V AC - 15...10 %
24 V DC "- 20...20 %"
|
Produktinformationer
Synkroniseringstid mellem indgange
|
0.5 s
"2 s"
|
Startmåde
|
Automatic/manual/monitored
|
Effektforbrug i W
|
2 W 24 V DC
|
Effektforbrug i VA
|
5 VA 24 V AC 50/60 Hz
|
Input beskyttelsestype
|
Intern, electronic
|
Safety outputs
|
2 NO immediate
1 NO konfigurerbar
|
Safety inputs
|
2 positive safety input 24 V DC 5 mA
|
Maximum wire resistance
|
500 Ohm
|
Tidsforsinkelseområde
|
"0...900 s" OFF forsinkelse
|
Indgangsmuligheder
|
Normally closed circuit i henhold til "ISO 14119"
Mekanisk kontakt i henhold til "ISO 14119"
"OSSD pair" i henhold til IEC 61496-1-2
Normally closed circuit i henhold til ISO 13850
3-wire proximity sensorer PNP
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
5 A AC-1 for normally open relay contact
3 A AC-15 for normally open relay contact
5 A "DC-1" for normally open relay contact
3 A DC-13 for normally open relay contact
|
Control outputs
|
3 på/af konfigurerbar pulsed output
|
Ind- og udgangstype
|
Semiconductor output 24 V DC, 20 mA "Z1", not safety-related
|
Konventionel friluft termisk strøm [Ith]
|
12 A
|
Tilhørende sikringsstørrelse
|
6 A gG til NO relæ output strømkreds i henhold til IEC 60947-1
|
Minimum udgangsstrøm
|
20 mA til relæ udgang
|
Minimum udgangsspænding
|
24 V til relæ udgang
|
Maximum response time on input open
|
20 milisekund
|
Isolationsspænding [Ui]
|
250 V (forureningsgrad 2) i henhold til IEC 60947-1
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV overstrøms kategori II i henhold til IEC 60947-1
|
Lokal indikering
|
LED grøn med strøm mærkning til strøm til
LED rød med error mærkning til fejl
LED gul med state 1 mærkning til safety output instantaneous
LED gul med state 2 mærkning til safety output delayed
LED gul med start 1 mærkning til start
LED gul med start 2 mærkning til start
LED gul med S12 mærkning til safety input S12
LED gul med S22 mærkning til safety input S22
|
Montage tilbehør
|
35 mm symmetrisk DIN skinne
|
Dybde
|
120 mm
|
Højde
|
100 mm
|
Bredde
|
22,5 mm
|
Vægt
|
0,350 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 functional safety standard
"IEC 61508-2" functional safety standard
"IEC 61508-3" functional safety standard
"IEC 61508-4" functional safety standard
"IEC 61508-5" functional safety standard
"IEC 61508-6" functional safety standard
"IEC 61508-7" functional safety standard
"ISO 13849-1" functional safety standard
IEC 62061 functional safety standard
|
Produktcertificeringer
|
TÜV
cULus
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 (terminaler) i henhold til IEC 60529
IP40 (kabinet) i henhold til IEC 60529
IP54 (mounting area) i henhold til IEC 60529
|
Temperatur ved drift
|
-25…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-25…85 °C
|
Relativ fugtighed
|
5…95 % non-condensing
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,8 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13,8 cm
|
Package 1 Length
|
15,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
292,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
16
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,409 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|