|
|
|
XPSMCMDO0004S
Modicon XPSMCM sikkerhedskontroller Udvidelsesmodul 4 enkelt kanaler OSSD 4 test udgange kun til 10804 grundmodul skrueklemmer
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Preventa Safety automation
|
Produkttype
|
Safe output expansion module
|
Enheds forkortelse
|
XPSMCM
|
Elektrisk tilslutning
|
Skrue terminal
|
[Us] forsyningsspænding
|
24 V "- 20...20 %" DC
|
Antal indgange
|
4 digital til external device monitoring
|
Antal udgange
|
4,0 safety output OSSD til safety output OSSD
|
Digital indgangstype
|
Isoleret
|
Digital udgangstype
|
PNP
|
Modulfunktion
|
Monitoring safety actuators til separat udgang
|
Produktinformationer
Maksimale effektforbrug i W
|
3 W
|
Effekttab i W
|
3 W
|
Integrerede forbindelser
|
Backplane expansion bus
|
Antal klemrækker
|
6
|
Tilslutningsklemmer
|
2 captive skrue klemme terminals, aftagelig terminalblok
1 captive skrue klemme terminals, aftagelig terminalblok
|
Belastningstype
|
Resistiv belastning
|
Safety level
|
Can rhver katagori 4 i henhold til "ISO 13849-1"
Can rhver PL = e i henhold til "ISO 13849-1"
Can rhver SIL 3 i henhold til IEC 61508
SILCL 3 i henhold til IEC 62061
|
Kvalitetsmærker
|
CE
|
Digital indgangsspænding
|
24 V DC
|
Digital udgangspænding
|
24 V DC
|
Udgangsstrøm
|
"400 mA"
100 mA
|
Output load
|
"60 Ohm"
|
Lokal indikering
|
1 LED grøn med PWR mærkning til strøm til
1 LED grøn med RUN mærkning til RUN (status)
1 LED rød med E IN mærkning til internal error
1 LED rød med E EX mærkning til external error
2 LED orange med ADDR mærkning til node address
4 LEDs grøn/rød med OUT mærkning til udgangs status
4 LEDs gul med RST mærkning til restart signal
|
Ledertværsnit
|
0,2…1,5 mm² - AWG 24...AWG 16 Fleksibel kabelUden kabeltylle
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 Fleksibel kabelmed kabel end, uden bezel
0,25…1 mm² - AWG 23...AWG 18 Fleksibel kabelmed kabel end, med bezel
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 Fleksibel kabelmed kabel end, uden bezel
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 Fleksibel kabelmed kabel end, med dobbel bezel
0,5…1,5 mm² - AWG 20...AWG 16 Fleksibel kabelUden kabeltylle
0,2…1 mm² - AWG 24...AWG 18 Solid kabel
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 Solid kabel
|
Montagevejledning
|
Omega 35 mm DIN skinne i henhold til EN 50022
|
Dybde
|
22,5 mm
|
Højde
|
99 mm
|
Bredde
|
114,5 mm
|
Vægt
|
0,25 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 61800-5-1
"ISO 13849-1"
IEC 61508
IEC 62061
|
Produktcertificeringer
|
TÜV
RCM
cULus
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 (kapsling)
|
Temperatur ved drift
|
-10…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved lager
|
-20…85 °C
|
Relativ fugtighed
|
10…95 %
|
Forureningsgrad
|
2
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV i henhold til IEC 61800-5-1
|
Safety reliability data
|
DC > 99 %
"MTTFd = 238 years" high
"PFHd = 1.12E-8 1/h"
|
Isolation
|
250 V AC mellem power supply and housing i henhold til IEC 61800-5-1
|
Overspændingskategori
|
II
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning - test level: 6 kV (på kontakt) conforming to IEC 61000-4-2
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning - test level: 20 kV (på air) conforming to IEC 61000-4-2
Modtagelighed overfor elektromagnetiske felter - test level: 10 V/m ("80...1000 MHz") conforming to IEC 61000-4-3
Modtagelighed overfor elektromagnetiske felter - test level: 30 V/m (1.4 GHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
|
Vibrationsmodstand
|
+/-0.35 mm (f= 10…55 Hz) i henhold til IEC 61496-1
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
10 gn (varighed = 16 milisekund) til 1000 chokstød på hver akse i henhold til IEC 61496-1
|
Levetid
|
20 år
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12,6 cm
|
Package 1 Length
|
16,3 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
219,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S01
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,582 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
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
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|