|
|
|
XPSUVN11AC
Sikkerhedsrelæ, rotationsovervågning med tidsforsinkelse, 24V AC/DC, fjeder PL e / kategori 3 til normalt åben relækontakt SILCL 3
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony Safety Automation
|
Produkttype
|
Sikkerhedsmodul
|
Navn pår sikkerhedsmodul
|
XPSUVN
|
Anvendelse af sikkerhedsmodul
|
Til zero hastighed detection
|
Modulfunktion
|
Overvågning 3-fase motor
Overvågning 3-fase motor med star-delta starting
Monitoring 3-phase motor with variable number of poles
Overvågning 3-fase motor med variable antal af pols og star-delta starting
Overvågning dc motor
Monitoring servo motor
Monitoring 3-phase motor supplied by variable speed drive
Monitoring 3-phase motor supplied by servo drive
Controlling enegization to open of guard switch type XCSE, XCSLE, XCSLF, XCST
|
Safety level
|
Can reach PL e/category 3 for normally open relay contact i henhold til "ISO 13849-1"
Can rhver SILCL 3 for normally open relay contact i henhold til IEC 62061
Can rhver SIL 3 for normally open relay contact i henhold til IEC 61508
|
Safety reliability data
|
"MTTFd > 30 years" i henhold til "ISO 13849-1"
DCAVG = 98.9 % i henhold til "ISO 13849-1"
PFHd = 2.39E-9 1/h i henhold til "ISO 13849-1"
"HFT = 1" i henhold til IEC 62061
PFHd = 2.39E-9 1/h i henhold til IEC 62061
"SFF > 99%" i henhold til IEC 62061
"HFT = 1" i henhold til IEC 61508-1
PFHd = 2.39E-9 1/h i henhold til IEC 61508-1
"SFF > 99%" i henhold til IEC 61508-1
"type = B" i henhold til IEC 61508-1
|
Produktcertificeringer
|
TÜV
cULus
|
[Us] nominel forsyningsspænding
|
24 V AC - 15...10 %
24 V DC "- 20...20 %"
|
Udgangstype
|
Relæ, 1 NO kredsløb, spændingsfri
|
Antal tilhørende kredse
|
2 solid state udgang
|
Produktinformationer
Maksimale effektforbrug i W
|
2,0 W
|
Maksimale effektforbrug i VA
|
5,5 VA
|
Indgangsspænding
|
690 V
|
Indgangsdetekteringsgrænse
|
50 mV
65 mV
85 mV
110 mV
140 mV
180 mV
230 mV
300 mV
400 mV
500 mV
|
Tidsforsinkelse
|
0.5 s
1 s
2 s
3 s
5 s
8 s
12 s
20 s
35 s
60 s
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
5 A AC-1 for normally open relay contact
3 A AC-15 for normally open relay contact
5 A "DC-1" for normally open relay contact
3 A DC-13 for normally open relay contact
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
6 A til NO relæ output strømkreds
|
Tilhørende sikringsstørrelse
|
6 A gG til relæ udgang i henhold til IEC 60947-1
|
Standarder
|
IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 functional safety standard
"IEC 61508-2" functional safety standard
"IEC 61508-3" functional safety standard
"IEC 61508-4" functional safety standard
"IEC 61508-5" functional safety standard
"IEC 61508-6" functional safety standard
"IEC 61508-7" functional safety standard
"ISO 13849-1" functional safety standard
IEC 62061 functional safety standard
|
Minimum udgangsstrøm
|
10 mA til relæ udgang
|
Minimum udgangsspænding
|
5 V til relæ udgang
|
[Ui] Isolationsspænding
|
690 V fase til fase (forureningsgrad 2) i henhold til IEC 60947-1
400 V phase to earth (forureningsgrad 2) i henhold til IEC 60947-1
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV overstrøms kategori II i henhold til IEC 60947-1
|
Lokal indikering
|
LED grøn med strøm mærkning til strøm til
LED rød med error mærkning til fejl
LED gul med state mærkning til status
LED gul med L12 mærkning til input line comparison
LED gul med L32 mærkning til input line comparison
|
Tilslutningsklemmer
|
Removable fjederterminalblok solid eller fleksibel kabel: 0.2...2.5 mm²
Removable fjederterminalblok fleksibel med tyllerør kabel: 0.25...2.5 mm² enkel conductor
Removable fjederterminalblok solid eller fleksibel kabel: 0.2...1.5 mm² twi conductor
Removable fjederterminalblok fleksibel med tyllerør kabel: "2 x 0.25...1 mm²" without cable end, with bezel
Removable fjederterminalblok fleksibel med tyllerør kabel: "2 x 0.5...1.5 mm²" med kabel end, med bezel
|
Montage tilbehør
|
35 mm symmetrisk DIN skinne
|
Dybde
|
120 mm
|
Højde
|
100 mm
|
Bredde
|
22,5 mm
|
Vægt
|
0,2 kg
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 (terminaler) i henhold til IEC 60529
IP40 (kabinet) i henhold til IEC 60529
IP54 (mounting area) i henhold til IEC 60529
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Relativ fugtighed
|
5…95 % non-condensing
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13,500 cm
|
Package 1 Length
|
15,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
262,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
16
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,969 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|