|
|
|
ZARB10WSPDC
Harmony eXLhoist Compact modtager med 10 relæer + 2 sikkerhedsudgange 24 VDC forsyning og 1,5 meter kabel
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony eXLhoist
|
Produkttype
|
Basestation
|
Enheds forkortelse
|
ZARB
|
Produktspecifik applikation
|
Hjeseapplikationer
Materialehåndtering
|
Produktinformationer
Kabelindføring
|
Cable pre-wired
|
Materiale
|
ABS + PC
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
12...24 V AC/DC
|
Medfølgende udstyr
|
Intern antenne
|
Nominel udgangsstrøm
|
0,5 A ved 48 V AC i henhold til IEC 60947-5-1
|
Antal relæer
|
10
|
Relæ type
|
Bevægelse relæ output med 9 NO
Auxiliary relæ output med 1 NO
|
Sikkerhedsudgange
|
2 NC relæ output
|
Maksimal sluttestrøm
|
90 mA AC
|
Masimal spænding
|
240 V AC (+/- 20%)
|
Kommunikationsnetværk
|
Trådløs: "Zigbee"
|
Transmissionsfrekvens
|
2,4 GHz
|
Maksimal tasteafstand
|
100 m i fri luft uden forhindringer
|
Montage
|
4 huller
|
Elektrisk holdbarhed
|
100000 kredsløb
|
Mekanisk holdbarhed
|
10000000 kredsløb
|
Bredde
|
120 mm
|
Højde
|
117 mm
|
Dybde
|
51 mm
|
Vægt
|
0,88 kg
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP66
|
Radio aftale
|
FCC
IC
|
Relativ fugtighed
|
0…97 %
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Produktcertificeringer
|
CE
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,300 cm
|
Pakke 1 Længde
|
18,500 cm
|
Package 1 Length
|
22,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,015 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
7
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
7,577 kg