|
|
|
ZARB11WSP
Harmony pocket remote modtager med 11 relæer og præmonteret med 1.5 meter kabel for 12-24VDC forsyning
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony Pocket Remote
|
Produkttype
|
Basestation
|
Enheds forkortelse
|
ZARB
|
Produktinformationer
Kabelindføring
|
Cable pre-wired
|
Materiale
|
ABS + PC
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
12...24 V DC
|
Medfølgende udstyr
|
Intern antenne
|
Antal relæer
|
11
|
Relæ type
|
Bevægelse relæ output med "11 C/O"
Auxiliary relæ output
|
Maksimal sluttestrøm
|
10 A
|
Masimal spænding
|
240 V AC (+/- 20%)
|
Kommunikationsnetværk
|
Trådløs
|
Effektforbrug i VA
|
12 VA DC at 30 mA (maximum) active relays
24 VA DC at 20 mA (maximum) active relays
|
Transmissionsfrekvens
|
2,4 GHz
|
Maksimal tasteafstand
|
300 m i fri luft uden forhindringer
|
Montage
|
4 huller
|
Elektrisk holdbarhed
|
100000 kredsløb
|
Mekanisk holdbarhed
|
10000000 kredsløb
|
Bredde
|
120 mm
|
Højde
|
117 mm
|
Dybde
|
51 mm
|
Vægt
|
0,40 kg
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP66
|
Radio aftale
|
FCC
IC
|
Relativ fugtighed
|
0…97 %
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Produktcertificeringer
|
CE
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
19,000 cm
|
Package 1 Length
|
22,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
995,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
7
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
7,477 kg
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
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
|
|