|
|
|
ZARB18WM
Harmony eXLhoist baseenhed med 18 relæudgange for tandemstyring og forskruninger og 24-240 V AC/DC forsyning
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony eXLhoist
|
Produkttype
|
Basestation
|
Enheds forkortelse
|
ZARB
|
Produktspecifik applikation
|
Hjeseapplikationer
Materialehåndtering
|
Produktinformationer
Kabelindføring
|
Kabeltætning
|
Materiale
|
PC (polycarbonate)
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
24...240 V AC/DC
|
Vibrationsmodstand
|
0.075 mm (f = 10…55 Hz)
|
Chokmodstand
|
15 gn 11 ms
|
Medfølgende udstyr
|
Intern antenne
|
Nominel udgangsstrøm
|
0,54 A ved 48 V AC i henhold til IEC 60947-5-1
|
Antal relæer
|
18
|
Relæ type
|
Bevægelse relæ output med 9 NO
Auxiliary relæ output med 7 NO
Auxiliary relæ output med 2 NC + 2 NO
|
Sikkerhedsudgange
|
2 NC relæ output
|
Koblingsevne i VA
|
5 VA DC
26 VA AC
|
Maksimal sluttestrøm
|
6,8 mA
|
Masimal spænding
|
240 V AC/DC (+ 20 %)
|
Kommunikationsnetværk
|
Trådløs: bluetooth lavenergi
|
Transmissionsfrekvens
|
2,4 GHz
|
Maksimal tasteafstand
|
100 m i fri luft uden forhindringer
|
Antal kanaler
|
40
|
Montage
|
4 huller
|
Elektrisk holdbarhed
|
100000 kredsløb
|
Mekanisk holdbarhed
|
1000000 kredsløb
|
Antal af alarmer
|
6 programmerbar alarmer
|
Antal indgange
|
12
|
Levetid
|
10 år
|
Bredde
|
280 mm
|
Højde
|
305 mm
|
Dybde
|
100 mm
|
Vægt
|
1,45 kg
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP65
|
NEMA kapslingsklasse
|
Nema 4
|
Forureningsgrad
|
3
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Beskyttet mod elektrostatisk afladning - test level: 4 kV Klasse B (på kontakt) conforming to IEC 61000-4-2
Beskyttet mod elektrostatisk afladning - test level: 8 kV Klasse B (i luft) conforming to IEC 61000-4-2
Beskyttelse mod elektromagnetisme - test level: 10 V/m Klasse B conforming to IEC 61000-4-3
|
Standarder
|
IEC 61000-6-2
|
Radio aftale
|
ICASA
RSS
ARIB
FCC
ANATEL
SRRC
|
Relativ fugtighed
|
0…97 %
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Produktcertificeringer
|
UL
CE
CSA
C-Tick
EAC
KC
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
10,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
28,7 cm
|
Package 1 Length
|
30,2 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,68 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
7,493 kg
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
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|