|
|
|
ZARC620
Harmony pocket remote label kit for sender med 1 front cover og labelark med 40 ikoner
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony Pocket Remote
|
Tilbehør/reservedele type
|
Front label cover
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for opmærkning
|
Produktinformationer
Materiale
|
Polyester
|
Længde
|
150 mm
|
Bredde
|
2 mm
|
Højde
|
270 mm
|
Dybde
|
0,1 mm
|
Farve
|
Hvid/grøn
|
Kompatibilitet
|
Fjernbetjening ZART
|
Vægt
|
0,015 kg
|
Customizable
|
1
|
Mulig at designe
|
Ja
|
GCR BRIDGE
|
"ZARC600CUST01"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
0,100 cm
|
Pakke 1 Længde
|
15,000 cm
|
Package 1 Length
|
21,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
19,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S01
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
995,000 g
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|