|
|
|
ZARC701
eXLhoist Compact strømforsyning for opladning af ZARC702 Li-Ion batterier med ZARC703 bordladeren
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony eXLhoist
|
Tilbehør/reservedele type
|
Batterilader
|
Produkttype
|
Battery charger
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Elektrisk tilbehør
|
Produktinformationer
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
100...240 V AC
|
Netværksfrekvens
|
50...60 Hz
|
Nominel udgangsstrøm
|
1,2 A ved 5 V DC
|
Tilslutningsklemmer
|
5-position plug-i konnektor
|
Vægt
|
0,1 kg
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
0…40 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-20…60 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,4 cm
|
Package 1 Length
|
15,2 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
196 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
18
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,957 kg
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
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|