|
|
|
ZARC703
eXLhoist Compact bordlader for opladning af ZARC702 Li-Ion batterier
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony eXLhoist
|
Tilbehør/reservedele type
|
Batterilader
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Elektrisk tilbehør
|
Produktinformationer
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
5 V DC
|
Nominel udgangsstrøm
|
1,2 A ved 5 V DC
|
Tilslutningsklemmer
|
5-position plug-i konnektor
|
Vægt
|
0,12 kg
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
0…40 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-20…60 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
16,8 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
158,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S01
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,464 kg
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
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|