|
|
|
ZARC704
eXLhoist Compact batteriadaptor for 3xAAA batterier der passer til ZART8LS senderen
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony eXLhoist
|
Tilbehør/reservedele type
|
Adapter
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Yderligere tilbehør
|
Produktinformationer
Materiale
|
PC (polycarbonate) forstærket med fibreglass
|
Bredde
|
83 mm
|
Højde
|
46 mm
|
Dybde
|
20 mm
|
Farve
|
Sort
|
Kompatibilitet
|
Fjernbetjening ZART
|
Vægt
|
0,02 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
5,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
34,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S01
|
Antal enheder i pakke 2
|
17
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
786,0 g