|
|
|
ZART8DM
Harmony eXLhoist trådløst håndtag med display og 2 ekstra knapper for tandemstyring
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony eXLhoist
|
Produkttype
|
Håndholdt fjernbetjening
|
Enheds forkortelse
|
ZART
|
Kontrol knap type
|
6 konfigurerbar motion trykknap
2 konfigurerbar auxiliary trykknap
|
Produktinformationer
Enhed applikation
|
Master in multiple bridge control (tandem)
Slave in multiple bridge control (tandem)
Master and slave in multiple bridge control (tandem)
|
Materiale
|
Kapsling: PC (polycarbonate)
Kapsling: PBT (polybutylene terephthalate)
Cover: PP (polypropylen)
Beskyttelsesdæksel: EPDM gummi
|
Funktioner
|
Vibratorfunktion
Accelerometer funktion
|
Displaytype
|
LCD skærm 34 x 42 mm
|
Driftsafstand
|
50 m
|
Mekanisk holdbarhed
|
Modstandsdygtighed imod frit fald 4.5 m i henhold til IEC 60068-2-27
|
Kommunikationsnetværk
|
Trådløs: bluetooth lavenergi
|
Transmissionsfrekvens
|
2,4 GHz
|
Maksimal tasteafstand
|
100 m i fri luft uden forhindringer
|
Reaktionstid
|
"< 300 ms" ved fuld duplex
|
Ladetid
|
900 sekund
|
Selvstyre
|
30 h
|
Mekanisk holdbarhed
|
5000000 kredsløb
|
Levetid
|
5 år
|
Bredde
|
100 mm
|
Højde
|
340 mm
|
Dybde
|
90 mm
|
Vægt
|
0,65 kg
|
Miljø
Radio aftale
|
RSS
ICASA
ANATEL
ARIB
FCC
SRRC
|
IP kapslingsklasse
|
IP65
|
NEMA kapslingsklasse
|
Nema 4
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-20…45 °C
|
Driftshøjde
|
0...2000 m
|
Opbevaringshøjde
|
0…3000 m
|
Vibrationsmodstand
|
0.075 mm (f = 10…55 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Chokmodstand
|
100 gn i henhold til IEC 60068-2-27
|
Relativ fugtighed
|
0…95 % ved -20…60 °C betjening
|
Produktcertificeringer
|
CSA
KC
C-Tick
UL
EAC
CE
JIS
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
10,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
10,7 cm
|
Package 1 Length
|
33,36 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
730,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
7,972 kg
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
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|