|
|
|
ZB4BA24
Harmony trykknaphoved i metal med fjeder-retur og plan trykflade med høj kant i sort farve
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB4
|
Produkttype
|
Hoved til trykknap
|
Enheds forkortelse
|
ZB4
|
Materiale og farve på frontring
|
Forkromet metal
|
Montagediameter
|
22,5 mm
|
Mindst mulige salgsantal
|
1
|
Hovedtype
|
Standard
|
Form på hoved
|
Rundt
|
Betjeningsprofil
|
Fjeder-retur
|
Betjeningsprofil
|
Sort Plan, Uden mærkning
|
Yderligere egenskaber
|
Høj kant/krave
|
Farve på trykflade eller linse
|
Sort
|
Produktinformationer
Bredde
|
29 mm
|
Højde
|
29 mm
|
Dybde
|
31 mm
|
Mekanisk holdbarhed
|
10000000 kredsløb
|
Kode for elektrisk sammensætning
|
C1 til <9 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C2 til <9 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C11 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C15 til <1 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
|
Konstruktion
|
Som løsdele
|
Miljø
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
Overspændingskategori
|
Klasse I i henhold til IEC 60536
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IP kapslingsklasse
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
|
Produktcertificeringer
|
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
GL
UL listet
BV
CSA
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,4 cm
|
Package 1 Length
|
5,4 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
34,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
200
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
7,513 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|