|
|
|
ZB4BC28015
Harmony trykknaphoved i metal til hårdt miljø med fjeder-retur og Ø37 mm trykflade i sort farve med hvidt symbol
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB4
|
Produkttype
|
Hoved til trykknap
|
Enheds forkortelse
|
ZB4
|
Materiale og farve på frontring
|
Forkromet metal
|
Hovedtype
|
Standard
|
Montagediameter
|
22,5 mm
|
Mindst mulige salgsantal
|
1
|
Farve på trykflade eller linse
|
Sort
|
Produktinformationer
Bredde
|
37 mm
|
Højde
|
18,5 mm
|
Dybde
|
37 mm
|
Vægt
|
0,036 kg
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse I i henhold til IEC 61140
|
Form på hoved
|
Rundt
|
Betjeningsprofil
|
Fjeder-retur
|
Betjeningsprofil
|
Sort Plan, type H015 (Hvid)
|
Yderligere egenskaber
|
Lodret montering
|
Mekanisk holdbarhed
|
10000000 kredsløb
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
|
Hovedgruppe
|
Barske miljøer
|
Produktgruppe
|
Plan med mærkning type H015
|
Mærkning
|
Type H015
|
Farve på mærkning
|
Hvid
|
Kode for elektrisk sammensætning
|
C1 til <9 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C2 til <9 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C11 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C15 til <1 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
|
Miljø
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529
IP69K
IP67
IP69
|
NEMA kapslingsklasse
|
Nema 4 i henhold til UL 508
NEMA 13
NEMA 12
|
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning
|
90 Pa ved 82,5 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IK06 conforming to IEC 62262
|
Standarder
|
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2
|
Produktcertificeringer
|
CSA
UL
CE
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,700 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,700 cm
|
Package 1 Length
|
3,800 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
34,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
60
|
Pakke 2 Højde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,300 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
960
|
Pakke 3 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
44,800 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|