Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
Overspændingskategori
|
Klasse I i henhold til IEC 60536
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IP kapslingsklasse
|
IK06 med dæksel for nøglehul ZBGP conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
GB 14048.5
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
CSA C22.2 No 14
|
Produktcertificeringer
|
CSA
DNV
BV
UL listet
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
|