Schneider-Electric
 
ZB4BG6TEC10 Billede - Schneider-electric
ZB4BG6TEC10
Harmony nøglegreb i metal med 2 positioner og fjeder-retur fra H-til-V og nøgle (TEC10) ud i V
El-nr. El-nr.: 
7517962773
EAN-nr EAN-nr: 
3389110058208
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony XB4
Produkttype Hoved til nøgleafbryder
Enheds forkortelse ZB4
Materiale og farve på frontring Forkromet metal
Montagediameter 22 mm
Hovedtype Standard
Mindst mulige salgsantal 1
Form på hoved Rundt
Returnering Højre til venstre
Betjeningsprofil Sort Nøgleafbryder
Mekanisk funktion Fjeder-retur
Antal positioner 2 positioner 90°
Nøgletype CES TEC10
Position for nøgleudtræk I venstre
Produktinformationer
Bredde 29 mm
Højde 29 mm
Dybde 72 mm
Vægt 0,16 kg
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning 7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
Mekanisk holdbarhed 1000000 kredsløb
Kode for elektrisk sammensætning C3 til <6 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C4 til <6 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C5 til <5 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C6 til <5 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C7 til <4 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C8 til <4 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C11 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C15 til <1 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
Konstruktion Som løsdele
Miljø
Beskyttelsesbehandling TH
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Omgivelsestemperatur under drift -40…70 °C
Overspændingskategori Klasse I i henhold til IEC 60536
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA kapslingsklasse NEMA 13
NEMA 4X
IP kapslingsklasse IK06 med dæksel for nøglehul ZBGP conforming to IEC 50102
Standarder GB 14048.5
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
Produktcertificeringer UL listet
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
CSA
DNV
BV
Vibrationsmodstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød 30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,8 cm
Pakke 1 Længde 3,0 cm
Package 1 Length 3,0 cm
Pakke 1 Vægt 130,0 g
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager