|
|
|
ZB4BV083E
Harmony signallampehoved for LED med aftagelig gul linse for isætning af skilt
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB4
|
Produkttype
|
Hoved til signallampe
|
Produktet passer med
|
Universal LED
|
Enheds forkortelse
|
ZB4
|
Materiale og farve på frontring
|
Forkromet metal
|
Montagediameter
|
22 mm
|
Mindst mulige salgsantal
|
1
|
Form på hoved
|
Rundt
|
Farve på trykflade eller linse
|
Gul
|
Yderligere egenskaber
|
Med almindelig linse og for isætning af label
|
Produktinformationer
Bredde
|
29 mm
|
Højde
|
29 mm
|
Dybde
|
30 mm
|
Vægt
|
0,026 kg
|
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning
|
7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
|
Kode for elektrisk sammensætning
|
P1 i Montering forfra med integreret LED
P2 i Montering forfra med integreret LED og transformer
|
Konstruktion
|
Som løsdele
|
Miljø
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
Overspændingskategori
|
Klasse I i henhold til IEC 60536
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IP kapslingsklasse
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,4 cm
|
Pakke 1 Længde
|
4,4 cm
|
Package 1 Length
|
5,3 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
27,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
150
|
Pakke 2 Højde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,392 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|