|
|
|
ZB4BW583
Harmony lampetrykhoved i metal for LED med klar silikonehætte og fjeder-retur med plan trykflade i gul farve
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB4
|
Produkttype
|
Hoved til lampetryk
|
Enheds forkortelse
|
ZB4
|
Produktet passer med
|
Universal LED
|
Materiale og farve på frontring
|
Forkromet metal
|
Montagediameter
|
22 mm
|
Mindst mulige salgsantal
|
1
|
Form på hoved
|
Rundt
|
Betjeningsprofil
|
Fjeder-retur
|
Betjeningsprofil
|
Gul Plan, Uden mærkning
|
Yderligere egenskaber
|
Klar silikonehætte
|
Produktinformationer
Bredde
|
29 mm
|
Højde
|
29 mm
|
Dybde
|
30 mm
|
Vægt
|
0,031 kg
|
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning
|
7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
|
Mekanisk holdbarhed
|
10000000 kredsløb
|
Kode for elektrisk sammensætning
|
M1 til <6 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra med integreret LED
M2 til <6 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra med integreret LED
M6 til <2 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra med integreret LED og transformer
M10 til <2 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra med integreret LED
|
Konstruktion
|
Som hoved og krop
|
Miljø
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
Overspændingskategori
|
Klasse I i henhold til IEC 60536
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529
IP67
|
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IP kapslingsklasse
|
IK06 conforming to EN 50102
|
Standarder
|
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
|
Produktcertificeringer
|
UL listet
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
DNV
BV
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,4 cm
|
Pakke 1 Længde
|
4,4 cm
|
Package 1 Length
|
5,4 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
30 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Højde
|
3,4 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
4,4 cm
|
Pakke 2 Længde
|
26,5 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
150 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S02
|
Antal enheder i pakke 3
|
150
|
Pakke 3 Højde
|
15 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
4,737 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|