|
|
|
ZB5AA433
Harmony trykknaphoved i plast med fjeder-retur og plan trykflade i rød farve med hvidt "ARRET"
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB5
|
Produkttype
|
Hoved til trykknap
|
Enheds forkortelse
|
ZB5
|
Materiale og farve på frontring
|
Mørkegrå plast
|
Montagediameter
|
22 mm
|
Hovedtype
|
Standard
|
Mindst mulige salgsantal
|
1
|
Form på hoved
|
Rundt
|
Betjeningsprofil
|
Fjeder-retur
|
Betjeningsprofil
|
Rød Plan, ARRET (Hvid)
|
Produktinformationer
Bredde
|
29 mm
|
Højde
|
29 mm
|
Dybde
|
28 mm
|
Vægt
|
0,018 kg
|
Mekanisk holdbarhed
|
10000000 kredsløb
|
Kanalnavn
|
XALD 1...5 montagehuller
XALK 2...5 montagehuller
|
Kode for elektrisk sammensætning
|
C1 til <9 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C2 til <9 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C11 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C15 til <1 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
SF1 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
SR1 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering bagfra
|
Konstruktion
|
Som løsdele
|
Miljø
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
Overspændingskategori
|
Klasse II i henhold til IEC 60536
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning
|
7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
|
IP kapslingsklasse
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Produktcertificeringer
|
DNV
GL
UL listet
CSA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,600 cm
|
Package 1 Length
|
4,800 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
16,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
100
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,098 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|