Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Overspændingskategori
|
Klasse II i henhold til IEC 60536
|
IP kapslingsklasse
|
IP54 i henhold til IEC 60529
|
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IP kapslingsklasse
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Produktcertificeringer
|
GL
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
UL listet
DNV
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|