|
|
|
ZB5AA7213
Harmony dobbelt trykknaphoved i plast med et hvid pil på en sort flade (højre) og en sort pil på en hvid flade (venstre)
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB5
|
Produkttype
|
Hoved til dobbelt trykknap
|
Enheds forkortelse
|
ZB5
|
Materiale og farve på frontring
|
Plast
|
Montagediameter
|
22 mm
|
Mindst mulige salgsantal
|
1
|
Form på hoved
|
Rektangulær
|
Betjeningsprofil
|
Fjeder-retur
|
Betjeningsprofil
|
2 plan trykknapper
|
Betjeningsbeskrivelse
|
White ''right arrow'' - black ''left arrow''
|
Produktinformationer
Bredde
|
30 mm
|
Højde
|
50 mm
|
Dybde
|
30 mm
|
Vægt
|
0,019 kg
|
Farve på mærkning
|
Sort mærkning ved hvid trykflade
Hvid mærkning ved grøn, rød eller sort trykflade
|
Betjeningsprofil
|
Hvid Plan, Pil til højre (Sort)
Sort Plan, Pil til venstre (Hvid)
|
Mekanisk holdbarhed
|
1000000 kredsløb
|
Kanalnavn
|
XALD 1...3 cut-outs
XALF 1...7 cut-outs
XALG 1...5 montagehuller
|
Kode for elektrisk sammensætning
|
C3 til <6 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C4 til <6 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C14 til <2 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
SF2 til <2 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
SR2 til <2 kontakter benytter enkelt blokke i Montering bagfra
|
Konstruktion
|
Som løsdele
|
Miljø
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse II i henhold til IEC 61140
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529
IP69K i henhold til IEC 60529
|
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning
|
7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
|
IP kapslingsklasse
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
|
Produktcertificeringer
|
CSA
GL
UL listet
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
BV
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
4,500 cm
|
Package 1 Length
|
5,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
26,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
55
|
Pakke 2 Højde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,661 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
880
|
Pakke 3 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
34,576 kg
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|