Schneider-Electric
 
ZB5AC68006 Billede - Schneider-electric
ZB5AC68006
Harmony trykknaphoved i plast til hårdt miljø med fjeder-retur og Ø37 mm trykflade i blå farve med hvidt symbol
El-nr. El-nr.: 
7517909642
EAN-nr EAN-nr: 
3606480444043
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony XB5
Produkttype Hoved til trykknap
Enheds forkortelse ZB5
Materiale og farve på frontring Sort plast
Hovedtype Standard
Montagediameter 22 mm
Mindst mulige salgsantal 1
Form på hoved Rundt
Betjeningsprofil Fjeder-retur
Yderligere egenskaber Lodret montering
Produktinformationer
Bredde 37 mm
Højde 18,5 mm
Dybde 37 mm
Vægt 0,024 kg
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning 90 Pa ved 82,5 °C
Betjeningsprofil Blå Plan, type H006 (Hvid)
Mekanisk holdbarhed 10000000 kredsløb
Kode for elektrisk sammensætning C1 til <9 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C2 til <9 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C11 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C15 til <1 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
SF1 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
SR1 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering bagfra
Miljø
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Omgivelsestemperatur under drift -40…70 °C
Beskyttelsesklasse Klasse II i henhold til IEC 61140
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
IP69K
IP67
NEMA kapslingsklasse Nema 4 i henhold til UL 508
NEMA 13
NEMA 12
IP kapslingsklasse IK03 conforming to IEC 62262
Standarder IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2
Produktcertificeringer CE
CSA
UL
Vibrationsmodstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød 30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,76 cm
Pakke 1 Længde 3,7 cm
Package 1 Length 3,7 cm
Pakke 1 Vægt 27,0 g
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager