Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
Overspændingskategori
|
Klasse II i henhold til IEC 60536
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning
|
7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
|
IP kapslingsklasse
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Produktcertificeringer
|
DNV
UL listet
GL
BV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
|