|
|
|
ZB5AS84W2B
Harmony nødstopshoved med firkantet hoved med drej for at frigøre og indbygget LED med 1 farve (rød) 24V
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB5
|
Produkttype
|
Hoved til nødstop med LED
|
Enheds forkortelse
|
ZB5
|
Materiale og farve på frontring
|
Plast
|
Hovedtype
|
Standard
|
Montagediameter
|
22 mm
|
Mindst mulige salgsantal
|
1
|
Form på hoved
|
Rundt
|
Betjeningsprofil
|
Aktivering med mekanisk låsning
|
Nulstil
|
Drej for at frigøre
|
Betjeningsprofil
|
Rød Kvadratisk 32 mm
|
Konstruktion
|
Som løsdele
|
Produktinformationer
Bredde
|
60 mm
|
Højde
|
60 mm
|
Dybde
|
40 mm
|
Vægt
|
0,063 kg
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse II i henhold til IEC 61140
|
Modstandsdygtighed overfor statisk elektricitet
|
4 kV Ved kontakt (på metaldele) i henhold til IEC 61000-4-2
8 kV I fri luft (i isolerende dele) i henhold til IEC 61000-4-2
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
24 V AC/DC ved 50...60 Hz
|
Grænse for forsyningsspænding
|
19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
Mekanisk holdbarhed
|
300000 kredsløb
|
Kode for elektrisk sammensætning
|
C7 til <4 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C8 til <4 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C11 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C15 til <1 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
SF1 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
SR1 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering bagfra
C10 til <4 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
|
Farve på lyskilde
|
Rød
|
Produktet passer med
|
ZB5
|
[Us] Forsyningsspænding
|
24 V
|
Isolationsspænding [Ui]
|
24 V (forureningsgrad 3) i henhold til EN/IEC 60947-1
|
Kompatibilitetskode
|
ZB5
|
Miljø
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529
IP67 i henhold til IEC 60529
IP69 i henhold til IEC 60529
IP69K i henhold til ISO 20653
Type 13 i henhold til UL 50E
Type 12 i henhold til UL 50E
Type 4 i henhold til UL 50E
Type 4X i henhold til UL 50E
|
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning
|
7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
|
IP kapslingsklasse
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
"ISO 21702"
"ISO 22196":2011
|
Produktcertificeringer
|
UL listet
CSA
EAC
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
25 gn (varighed = 6 milisekund) til 1000 chokstød på hver akse i henhold til IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
83,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
60
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,464 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
480
|
Pakke 3 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
50,712 kg
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
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Garanti
|
|