|
|
|
ZB5AVBG1
Harmony lampetrykskrop i plast bestående af LED modul i hvid farve og 24-120V AC/DC forsyning
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB5
|
Produkttype
|
Komplet krop med lysmodul
|
Enheds forkortelse
|
ZB5
|
Materiale på fastgørelseskrop
|
Plast
|
Mindst mulige salgsantal
|
1
|
Tilslutningklemmer
|
Skrueklemmer, <= 2 x 1.5 mm² Med kabeltylle i henhold til IEC 60947-1
Skrueklemmer, >= 1 x 0.22 mm² Uden kabeltylle i henhold til IEC 60947-1
|
Lyskilde
|
Universal LED
|
Fatning
|
Integreret LED
|
Farve på lyskilde
|
Hvid
|
Produktinformationer
Bredde
|
30 mm
|
Højde
|
42 mm
|
Dybde
|
32 mm
|
Klemmenavn ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Vægt
|
0,022 kg
|
Tilspændingsmoment
|
0,8…1,2 N.m i henhold til IEC 60947-1
|
Skruehovedtype
|
Stjerne kompatibel med Philips nr 1 skruetrækker
Stjerne kompatibel med Pozidriv Nr 1 skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 4 mm skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 5.5 mm skruetrækker
|
Isolationsspænding [Ui]
|
600 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
6 kV i henhold til IEC 60947-1
|
Signaltyper
|
Fast
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
24...120 V AC/DC ved 50/60 Hz
|
Grænse for forsyningsspænding
|
19,2…132 V DC
21,6…132 V AC
|
Levetid
|
100000 time Ved nominel spænding og 25 °C
|
Modstand mod fysiske stød
|
1 kV i henhold til IEC 61000-4-5
|
Konstruktion
|
Som hoved og krop
|
Miljø
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse II i henhold til IEC 60536
|
Standarder
|
UL 508
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Produktcertificeringer
|
DNV
BV
CSA
UL listet
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
|
Modstandsdygtighed overfor transienter
|
2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
|
Modstandsdygtighed overfor elektromagnetiske felter
|
10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
|
Modstandsdygtighed overfor statisk elektricitet
|
6 kV Ved kontakt (på metaldele) i henhold til IEC 61000-2-6
8 kV I fri luft (i isolerende dele) i henhold til IEC 61000-2-6
|
Elektromagnetisk stråling
|
Klasse B i henhold til IEC 55011
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,400 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,400 cm
|
Package 1 Length
|
5,600 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
20,400 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
100
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,297 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
800
|
Pakke 3 Højde
|
45,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
26,376 kg
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
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|