|
|
|
ZB5AZ1025
Harmony kontaktkrop i plast bestående af 1xNC kontaktelement med fjederterminaler
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB5
|
Produkttype
|
Komplet krop med kontaktelementer
|
Enheds forkortelse
|
ZB5
|
Materiale på fastgørelseskrop
|
Plast
|
Mindst mulige salgsantal
|
1
|
Hovedtype
|
Standard
|
Kontakttype og sammensætning
|
1 NC
|
Kontaktbetjening
|
Langsom bryde
|
Klemrækketype
|
Enkelt
|
Tilslutningklemmer
|
Fjederklemmer
|
Produktinformationer
Bredde
|
46,2 mm
|
Højde
|
27,6 mm
|
Dybde
|
30 mm
|
Klemmenavn ISO n°1
|
(11-12)NC
|
Vægt
|
0,017 kg
|
Sammensætning
|
Fastgørelseskrave
Krop
|
Kontaktbrug
|
Standard kontakter
|
Positiv åbning
|
Med i henhold til IEC 60947-5-1 appendix K
|
Arbejdsbevægelse
|
1,5 mm (NC skiftende elektrisk tilstand)
4,3 mm (total vandring)
|
Drivkraft
|
2 N NC skiftende elektrisk tilstand
|
Mekanisk holdbarhed
|
10000000 kredsløb
|
Kontaktmateriale
|
Sølv belagt (Ag/Ni)
|
Miljø
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529
|
Standarder
|
IEC 60947-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Produktcertificeringer
|
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
UL
CSA
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,7 cm
|
Pakke 1 Længde
|
5,3 cm
|
Package 1 Length
|
3,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
20,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
250
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,501 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|