|
|
|
ZB5RTA6
Harmony trådløs trykknap i plast med fjeder-retur og plan trykflade i blå farve med ZBRT1 transmitter
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB5
|
Produkttype
|
Tråd- og batteriløs sender
|
Enhedsforkortelse
|
XB5R
|
Materiale og farve på frontring
|
Mørkegrå plast
|
Materiale på fastgørelseskrop
|
Plast
|
Montagediameter
|
22 mm
|
Transmissionsfrekvens
|
2405 MHz
|
Emission class
|
5M00G7W
|
Antennetype
|
Multiretning
|
Produktinformationer
Form på hoved
|
Rundt
|
Betjeningsprofil
|
Blå Plan
|
Maksimalt effektforbrug i W
|
1 mW
|
Antal kanaler
|
16
|
Signalbehandlingsteknik
|
O-QPSK
|
Båndbredde
|
5 MHz
|
Antenneforstærkning
|
0 dBi
|
Indbygningsdybde
|
42 mm
|
Højde
|
41,5 mm
|
Bredde
|
30 mm
|
Dybde
|
43 mm
|
Vægt
|
0,045 kg
|
Arbejdsbevægelse
|
4,3 mm (total vandring)
|
Drivkraft
|
10 N C/O skiftende elektrisk tilstand
|
Mekanisk holdbarhed
|
Modstandsdygtighed imod frit fald 1000 mm i henhold til EN/IEC 60068-2-32
|
Standarder
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
|
Radio aftaler
|
ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
RSS
|
Protokol for kommunikationsport
|
Zigbee green power ved 2,4 GHz i henhold til IEEE 802.15.4
|
Maksimal tasteafstand
|
100 m i fri luft uden forhindringer
25 m Transmitter i en XALD kasse og modtager i en metal kapsling
300 m Transmitter i en XALD kasse, modtager i metal kapsling og ved anvendelse af antenne
|
Opnået tid
|
2 milisekund
|
Reaktionstid
|
< 2 ms
|
Udledt effekt
|
3 mW
|
Fastgørelse
|
Fastgørelsesmøtrik under hoved: 2…2,4 N.m
|
Kanalnavn
|
XALD 1...5 montagehuller
XALK 2...5 montagehuller
|
Kode for elektrisk sammensætning
|
PW1
|
Miljø
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved -40…70 °C uden kondensering
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529 (forside)
IP67 i henhold til IEC 60529 (forside)
IP69 i henhold til IEC 60529 (forside)
IP69K i henhold til IEC 60529 (forside)
|
IP kapslingsklasse
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Mekanisk holdbarhed
|
1000000 kredsløb
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
25 gn (varighed = 6 milisekund) til 6000 chokstød i henhold til IEC 60068-2-27
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 11…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
+/- 10 mm (f= 2…11 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning - test level: 8 kV (I fri luft (i isolerende dele)) conforming to IEC 61000-4-2
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning - test level: 4 kV (Ved kontakt (på metaldele)) conforming to IEC 61000-4-2
Modtagelighed overfor elektromagnetiske felter - test level: "20 V/m" ("80...3000 MHz") conforming to IEC 61000-4-3
Modtagelighed overfor elektromagnetiske felter - test level: "6 V/m" (3000...6000 MHz, distance = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3
|
Produktcertificeringer
|
C-Tick
CSA
GOST
BT 2006/95/EC
UL
|
Direktiver
|
2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
1999/5/EC - R&TTE direktiv
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
5,4 cm
|
Package 1 Length
|
8,4 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
54,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S01
|
Antal enheder i pakke 2
|
25
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,486 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|