|
|
|
ZB6CD23
Hoved til drejegreb Ø16 kvadratisk 3 positioner fast sort
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB6
|
Produkttype
|
Hoved til drejeafbryder
|
Enheds forkortelse
|
ZB6
|
Materiale og farve på frontring
|
Plast
|
Montagediameter
|
16 mm
|
Mindst mulige salgsantal
|
1
|
Form på hoved
|
Kvadratisk
|
Betjeningsprofil
|
Faste positioner
|
Betjeningsprofil
|
Sort Kort drejegreb
|
Antal positioner
|
3 positioner 60°
|
Produktinformationer
Bredde
|
18 mm
|
Højde
|
18 mm
|
Dybde
|
43 mm
|
Vægt
|
0,018 kg
|
Miljø
Beskyttelsesbehandling
|
TC
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse II i henhold til IEC 61140
|
IP kapslingsklasse
|
IP65 i henhold til IEC 60529
|
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 13 i henhold til "UL 50"
Nema 4 i henhold til "UL 50"
NEMA 4X i henhold til "UL 50"
NEMA 13 i henhold til CSA C22.2 No 94
Nema 4 i henhold til CSA C22.2 No 94
NEMA 4X i henhold til CSA C22.2 No 94
|
Standarder
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C 852
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-1
|
Produktcertificeringer
|
UL
CSA
CCC
GOST
|
Vibrationsmodstand
|
"+/- 3 mm" (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,0 cm
|
Package 1 Length
|
7,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
10,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S01
|
Antal enheder i pakke 2
|
60
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
825,0 g
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|