Beskyttelsesbehandling
|
TC
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse II i henhold til IEC 61140
|
Standarder
|
IEC 60947-1
JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60947-5-1
JIS C 852
IEC 60947-5-5
|
Produktcertificeringer
|
UL
CSA
CCC
GOST
|
Vibrationsmodstand
|
"+/- 3 mm" (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
|
Modstandsdygtighed overfor transienter
|
2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
|
Modstandsdygtighed overfor elektromagnetiske felter
|
10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
|
Modstandsdygtighed overfor statisk elektricitet
|
6 kV Ved kontakt (på metaldele) i henhold til IEC 61000-2-6
8 kV I fri luft (i isolerende dele) i henhold til IEC 61000-2-6
|
Elektromagnetisk stråling
|
Klasse B i henhold til IEC 55011
|