Kit sæt
|
1 transmitter
1 set af caps
1 handy boks
2 push-button head diameter: 22 mm
2 fastgørelse kraves
|
Form på hoved
|
Rundt
|
Betjeningsprofil
|
Fjeder-retur trykknap med sender
|
Betjeningsprofil
|
Plan
|
Yderligere egenskaber
|
Set af caps
|
Vægt
|
0,2 kg
|
Mekanisk holdbarhed
|
400000 kredsløb
|
Arbejdsbevægelse
|
4,3 mm (total vandring)
|
Drivkraft
|
25 N C/O skiftende elektrisk tilstand
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
25 gn (varighed = 6 milisekund) til 6000 chokstød i henhold til IEC 60068-2-27
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
|
Mekanisk holdbarhed
|
Modstandsdygtighed imod frit fald 1000 mm i henhold til EN/IEC 60068-2-32
|
Protokol for kommunikationsport
|
Zigbee green power ved 2,4 GHz
|
Maksimal tasteafstand
|
100 m i fri luft uden forhindringer
25 m transmitter i handy boks og modtager i a metal kapsling
300 m transmitter i handy boks, modtager i metal kapsling og use relæ-antenne
|
Opnået tid
|
2 milisekund
|
Reaktionstid
|
< 2 ms
|
Udledt effekt
|
3 mW
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…55 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP65 i henhold til IEC 60529 (forside)
IP65 i henhold til UL Type 12 (forside)
|
IP kapslingsklasse
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 70 °C uden kondensering
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 11…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
+/- 10 mm (f= 2…11 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning - test level: 8 kV (I fri luft (i isolerende dele)) conforming to IEC 61000-4-2
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning - test level: 4 kV (Ved kontakt (på metaldele)) conforming to IEC 61000-4-2
Modtagelighed overfor elektromagnetiske felter - test level: "20 V/m" ("80...3000 MHz") conforming to IEC 61000-4-3
Modtagelighed overfor elektromagnetiske felter - test level: "6 V/m" (3000...6000 MHz, distance = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3
|
Radio aftaler
|
RSS i henhold til UL 508
ARIB T66 i henhold til CSA C22.2 No 14
ICASA
ANATEL
FCC
|
Standarder
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
|
Produktcertificeringer
|
CSA
UL
CCC
C-Tick
BT 2006/95/EC
EAC
|
Direktiver
|
1999/5/EC - R&TTE direktiv
2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
|