|
|
|
ZBRTC2
Harmony trådløs strømtransformer for op til Ø24 mm ledninger og 2,5-180A belastning
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB5R
|
Produkttype
|
Wireless transmitter
|
Measurement range
|
"2.5...180 A"
|
Power range
|
"575...41400 W" ved 230 V
"275...19800 W" ved 110 V
|
Produktinformationer
Frekvensmåleområde
|
50 Hz
60 Hz
|
Current measuring range AC
|
2,5…180 A
|
Nøjagtighed
|
+/- 2 % full scale deflection
|
Maksimal radioeffekt
|
5 dBm
|
Radiofrekvens område
|
2,4…2,483 GHz
|
Driftstilstand
|
Automatisk
|
Styrekredstype
|
AC
|
Opening diameter
|
24 mm
|
Maximum rated voltage
|
600 V
|
Montage
|
Cable tie
|
Lokation
|
Indendørs
|
Højde
|
70 mm
|
Bredde
|
51,5 mm
|
Dybde
|
39 mm
|
Vægt
|
0,232 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEEE 802.15.4
|
Produktcertificeringer
|
CE
|
IP kapslingsklasse
|
IP40
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-30…90 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…60 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,8 cm
|
Package 1 Length
|
17,3 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
300,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,975 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|