|
|
|
ZBVGM1T
Harmony lysmodul med en universal LED med høj immunitet og 110-230 VAC forsyning med skrueterminaler
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Produkttype
|
Lysmodul
|
Enheds forkortelse
|
ZBV
|
Mindst mulige salgsantal
|
5
|
Tilslutningklemmer
|
Skrueklemmer, <= 2 x 1.5 mm² Med kabeltylle i henhold til IEC 60947-1
Skrueklemmer, >= 1 x 0.22 mm² Uden kabeltylle i henhold til IEC 60947-1
|
Signaltyper
|
Fast
|
Lyskilde
|
Universal LED
|
Fatning
|
Integreret LED
|
Forsyning til lysmodul
|
Direkte
|
Farve på lyskilde
|
Hvid
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
110...240 V AC ved 50/60 Hz
|
Produktinformationer
Vægt
|
0,017 kg
|
Tilspændingsmoment
|
0,8…1,2 N.m i henhold til IEC 60947-1
|
Skruehovedtype
|
Stjerne kompatibel med Philips nr 1 skruetrækker
Stjerne kompatibel med Pozidriv Nr 1 skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 4 mm skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 5.5 mm skruetrækker
|
Grænse for forsyningsspænding
|
93…264 V AC
|
Strømforbrug
|
19 mA
|
Levetid
|
100000 time Ved nominel spænding og 25 °C
|
Modstand mod fysiske stød
|
2 kV i henhold til IEC 61000-4-5
|
Montering af blok
|
Montering forfra
|
Kode for elektrisk sammensætning
|
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
|
Konstruktion
|
Som løsdele
|
Overload capacity
|
300 VA
120 VA
|
Miljø
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529
|
Standarder
|
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Produktcertificeringer
|
CSA
UL listet
|
Modstandsdygtighed overfor transienter
|
2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
|
Modstandsdygtighed overfor elektromagnetiske felter
|
10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
|
Modstandsdygtighed overfor statisk elektricitet
|
6 kV Ved kontakt (på metaldele) i henhold til IEC 61000-4-2
8 kV I fri luft (i isolerende dele) i henhold til IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetisk stråling
|
Klasse B i henhold til IEC 55011
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse II i henhold til IEC 61140
|
[Us] Forsyningsspænding
|
110...240 V
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,300 cm
|
Package 1 Length
|
4,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
9,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Højde
|
5,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
4,500 cm
|
Pakke 2 Længde
|
26,500 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
53,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
800
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
9,020 kg
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
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|