Schneider-Electric
 
ZBVM3M Billede - Schneider-electric
ZBVM3M
Harmony lysmodul til bundmontage i XAL med en grøn LED og 110-240 VAC forsyning til vedligehold
El-nr. El-nr.: 
7517963866
EAN-nr EAN-nr: 
3606482228917
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony XB5
Harmony XB4
Produkttype Lysmodul
Enheds forkortelse ZBV
Mindst mulige salgsantal 5
Tilslutningklemmer Skrueklemmer, <= 2 x 1.5 mm² Med kabeltylle i henhold til IEC 60947-1
Skrueklemmer, >= 1 x 0.22 mm² Uden kabeltylle i henhold til IEC 60947-1
Signaltyper Fast
Lyskilde Universal LED
Fatning Integreret LED
Forsyning til lysmodul Direkte
Farve på lyskilde Grøn
Nominel forsyningsspænding [Us] 110...240 V AC ved 50/60 Hz
Produktinformationer
Vægt 0,017 kg
Tilspændingsmoment 0,8…1,2 N.m i henhold til IEC 60947-1
Skruehovedtype Stjerne kompatibel med Philips nr 1 skruetrækker
Stjerne kompatibel med Pozidriv Nr 1 skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 4 mm skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 5.5 mm skruetrækker
Grænse for forsyningsspænding 93…264 V AC
Strømforbrug 19 mA
Levetid 100000 time Ved nominel spænding og 25 °C
Modstand mod fysiske stød 1 kV i henhold til IEC 61000-4-5
Montering af blok Montering forfra
Kode for elektrisk sammensætning M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
Konstruktion Som løsdele
Miljø
Beskyttelsesbehandling TH
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Omgivelsestemperatur under drift -40…70 °C
IP kapslingsklasse IP20 i henhold til IEC 60529
Standarder IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Produktcertificeringer CSA
UL listet
Modstandsdygtighed overfor transienter 2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
Modstandsdygtighed overfor elektromagnetiske felter 10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
Modstandsdygtighed overfor statisk elektricitet 6 kV Ved kontakt (på metaldele) i henhold til IEC 61000-4-2
8 kV I fri luft (i isolerende dele) i henhold til IEC 61000-4-2
Elektromagnetisk stråling Klasse B i henhold til IEC 55011
[Us] Forsyningsspænding 230...240 V
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,6 cm
Pakke 1 Længde 4,5 cm
Package 1 Length 5,4 cm
Pakke 1 Vægt 10 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 5
Pakke 2 Højde 5,6 cm
Pakke 2 Bredde 4,5 cm
Pakke 2 Længde 5,4 cm
Pakke 2 Vægt 57 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager