|
|
|
ZBY61101
Harmony skilt i gul plast 30x50 mm uden tekst for egen gravering i sort farve
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Produkttype
|
Skilt med mærkning
|
Tilbehør/reservedele type
|
Skilt
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for opmærkning
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Skilteholder 30 x 50 mm
Til almindelige hoveder
|
Mærkning
|
Uden mærkning til Gul baggrund
|
Sprog
|
Internationalt
|
Mindst mulige salgsantal
|
10
|
Produktinformationer
Produktet passer med
|
ZB5...
ZB4...
|
Passer til serien
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Vægt
|
0,001 kg
|
Mulig at designe
|
Nej
|
Materiale
|
Plast
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
0,200 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
5,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
2,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
1,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
4,500 cm
|
Pakke 2 Længde
|
6,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
10,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S01
|
Antal enheder i pakke 3
|
500
|
Pakke 3 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
700,000 g
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC