Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Nødstop med paddehoved
|
Materiale
|
Plast
|
Mærkning
|
Sort ARRESTO EMERGENZA til Gul baggrund
|
Størrelse på skilt
|
Ø 60 mm
|
Sprog
|
Spansk
|
Højde
|
60 mm
|
Bredde
|
9,3 mm
|
Vægt
|
0,016 kg
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse II i henhold til IEC 61140
|
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning
|
7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
|
Isolationsspænding [Ui]
|
24 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1
|
Signaltyper
|
Fast
|
Grænse for forsyningsspænding
|
19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
Strømforbrug
|
18 mA
|
Levetid
|
100000 time Ved nominel spænding og 25 °C
|
Modstand mod fysiske stød
|
1 kV i henhold til IEC 61000-4-5
|
Kompatibilitetskode
|
XB4
XB5
|
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529
IP67 i henhold til IEC 60529
IP69 i henhold til IEC 60529
IP69K i henhold til ISO 20653
Type 13 i henhold til UL 50E
Type 12 i henhold til UL 50E
Type 4 i henhold til UL 50E
Type 4X i henhold til UL 50E
|
IP kapslingsklasse
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Standarder
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Produktcertificeringer
|
UL listet
CSA
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 10…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
25 mm spids til spids (f= 2…10 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
25 gn (varighed = 6 milisekund) til 1000 chokstød på hver akse i henhold til IEC 60068-2-27
|
Modstandsdygtighed overfor transienter
|
2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
|
Modstandsdygtighed overfor elektromagnetiske felter
|
10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
|
Modstandsdygtighed overfor statisk elektricitet
|
4 kV Ved kontakt (på metaldele) i henhold til IEC 61000-4-2
8 kV I fri luft (i isolerende dele) i henhold til IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetisk stråling
|
Klasse B i henhold til IEC 55011
|