Schneider-Electric
 
ZBY9W3B230 Billede - Schneider-electric
ZBY9W3B230
Nødstopskilt m/LED R/H 24V Tysk
EAN-nr EAN-nr: 
3606489745431
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony
Produkttype Nødstopsskilte med LED og opmærkning
Mindst mulige salgsantal 1
Form på hoved Rundt
Farve på trykflade eller linse 2 forskellige farver
Yderligere egenskaber Med oplyst ring
Lyskilde Beskyttet LED
Fatning Integreret LED
Farve på lyskilde Hvid eller rød
Nominel forsyningsspænding [Us] 24 V AC/DC ved 50/60 Hz
Konstruktion Mellemring
Produktinformationer
Tilbehør/reservedele anvendelse Nødstop med paddehoved
Materiale Plast
Mærkning Sort NOT-HALT til Gul baggrund
Størrelse på skilt Ø 60 mm
Sprog Tysk
Højde 60 mm
Bredde 9,3 mm
Vægt 0,016 kg
Elektrisk isolationsklasse Klasse II i henhold til IEC 61140
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning 7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
Isolationsspænding [Ui] 24 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1
Signaltyper Fast
Grænse for forsyningsspænding 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Strømforbrug 18 mA
Levetid 100000 time Ved nominel spænding og 25 °C
Modstand mod fysiske stød 1 kV i henhold til IEC 61000-4-5
Kompatibilitetskode XB4
XB5
Miljø
Beskyttelsesbehandling TH
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Omgivelsestemperatur under drift -40…70 °C
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
IP67 i henhold til IEC 60529
IP69 i henhold til IEC 60529
IP69K i henhold til ISO 20653
Type 13 i henhold til UL 50E
Type 12 i henhold til UL 50E
Type 4 i henhold til UL 50E
Type 4X i henhold til UL 50E
IP kapslingsklasse IK05 conforming to IEC 62262
Standarder CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Produktcertificeringer UL listet
CSA
Vibrationsmodstand 5 gn (f= 10…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
25 mm spids til spids (f= 2…10 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød 30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
25 gn (varighed = 6 milisekund) til 1000 chokstød på hver akse i henhold til IEC 60068-2-27
Modstandsdygtighed overfor transienter 2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
Modstandsdygtighed overfor elektromagnetiske felter 10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
Modstandsdygtighed overfor statisk elektricitet 4 kV Ved kontakt (på metaldele) i henhold til IEC 61000-4-2
8 kV I fri luft (i isolerende dele) i henhold til IEC 61000-4-2
Elektromagnetisk stråling Klasse B i henhold til IEC 55011
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,59 cm
Pakke 1 Længde 6 cm
Package 1 Length 6 cm
Pakke 1 Vægt 15,9 g
Enhedstype af pakke 2 S01
Antal enheder i pakke 2 50
Pakke 2 Højde 15 cm
Pakke 2 Bredde 15 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 995 g
Enhedstype af pakke 3 P06
Antal enheder i pakke 3 1600
Pakke 3 Højde 70 cm
Pakke 3 Bredde 60 cm
Pakke 3 Længde 80 cm
Pakke 3 Vægt 33,94 kg