|
|
|
ZBYF2166
Harmony skilteholder 40x50 mm for trykknapper til flush montage inklusiv 8x27 mm skilt påtrykt "ARRET-MARCHE"
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Skilteholder
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for opmærkning
|
Produktinformationer
Materiale
|
Plast
|
Sammensætning
|
Skilt med mærkning
Skilteholder
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Ø 22 mm trykknap eller signallampe
Til flush monterede hoveder
|
Colour
|
Mørkegrå
|
Passer til serien
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Størrelse på skilteholder
|
40 x 50 mm
|
Mærkning
|
Hvid ARRET-MARCHE til 1 sort side, 1 rød side baggrund
|
Sprog
|
Fransk
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
11,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
0,1 cm
|
Package 1 Length
|
15,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
3,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BAG
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
11,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
0,1 cm
|
Pakke 2 Længde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
30,0 g
|
|
|