|
|
|
ZBYM2178
Harmony skilt i metal 30x40 mm for trykknapper til Ø22 mm montage med lasergraveret "O-I"
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Skilt
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for opmærkning
|
Produktinformationer
Materiale
|
Metal
|
Sammensætning
|
Skilt med mærkning
Skilt
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Ø 22 mm trykknap eller signallampe
Til almindelige hoveder
|
Passer til serien
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Størrelse på skilteholder
|
30 x 40 mm
|
Mærkning
|
Sort O-I
|
Sprog
|
Internationalt
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
11,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
0,1 cm
|
Package 1 Length
|
15,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
4,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BAG
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
11,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
0,1 cm
|
Pakke 2 Længde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
41,0 g
|
|
|