|
|
|
ZBYP2101
Harmony skilt i mørkegrå plast 30x40 mm for trykknapper til Ø22 mm montage og med plads til 1 linjes tekst
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Skilt
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for opmærkning
|
Produktinformationer
Materiale
|
Plast
|
Sammensætning
|
Blankt skilt
Skilt
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Ø 22 mm trykknap eller signallampe
Til almindelige hoveder
|
Colour
|
Mørkegrå
|
Passer til serien
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Størrelse på skilteholder
|
30 x 40 mm
|
Mærkning
|
Uden mærkning
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
0,100 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
4,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
1,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
4,500 cm
|
Pakke 2 Længde
|
8,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
11,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S01
|
Antal enheder i pakke 3
|
100
|
Pakke 3 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
244,000 g
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
|
|