|
|
|
ZBYP2103
Harmony skilt i mørkegrå plast 30x40 mm for trykknapper til Ø22 mm montage påtrykt "MARCHE"
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Skilt
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for opmærkning
|
Produktinformationer
Materiale
|
Plast
|
Sammensætning
|
Skilt
Skilt med mærkning
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Ø 22 mm trykknap eller signallampe
Til almindelige hoveder
|
Colour
|
Mørkegrå
|
Passer til serien
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Størrelse på skilteholder
|
30 x 40 mm
|
Mærkning
|
Hvid MARCHE
|
Sprog
|
Fransk
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
11 cm
|
Pakke 1 Længde
|
0,1 cm
|
Package 1 Length
|
15 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BAG
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
11 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
0,1 cm
|
Pakke 2 Længde
|
15 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
11 g
|
|
|